定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) 動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 24 53.8 46 ―― 0.69 1.30 80%以下
*1
30%以上
*2
110% 約1.0~約1.2
(60Hz)
100/110 11.7/12.9 10/11 14.54 24.6 約0.9~約1.1
(60Hz)
200/220 6.2/6.8 5.3/5.8 54.75 94.07
DC 12 72.7 165 0.73 1.37 10%以上
*3
約0.9
24 36.3 662 3.20 5.72
48 17.6 2,725 10.60 21.00
100/110 8.7/9.6 11,440 45.60 86.20

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 定格電流、消費電力、コイル抵抗は内蔵リレー1個の値であり、電源の容量を算出されるときは内蔵リレーが2~3個ですから、
定格電流、消費電力は2~3倍、コイル抵抗は1/2~1/3と考えてください。
*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。
*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値は30%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、定格の30%以下を印加してください。
*3. 商品個々のばらつきがあり、実力値は10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、定格の10%以下を印加してください。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag
定格負荷 AC 220V 3A、DC 24V 3A AC 220V 0.8A、DC 24V 1.5A
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC 250V、DC 125V
接点電流の最大値 3A
開閉容量の最大値(参考値) 660VA 72W 176VA 36W
故障率 P水準(参考値*) DC 5V 1mA

*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

性能

接触抵抗 *1 50mΩ以下
動作時間 *2 20ms以下
復帰時間 *2 20ms以下
最大開閉ひん度 1,800回/h(定格負荷)
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 異極間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 200m/s2
耐久性 機械的 AC用:5,000万回以上
DC用:1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *4 20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 −10~+40°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約100~150g

注. 上記は初期における値です。
  接触抵抗は1接点あたりの値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃