ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。
本体
| リレー
個数 |
動作方式 | アラーム
接点 |
分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ノンロック | a | 補助接点有 | 形MYA-NA2 | AC24、100/110、200/220 |
| DC24、48、100/110 | |||||
| 補助接点無 | 形MYA-NA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
| DC24、100/110 | |||||
| b | 補助接点有 | 形MYA-NB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
| DC24、100/110 | |||||
| 補助接点無 | 形MYA-NB1 | AC100/110、200/220 | |||
| DC24 | |||||
| ロックイン | a | 補助接点有 | 形MYA-LA2 | AC24、100/110、200/220 | |
| DC12、24、48、100/110 | |||||
| 補助接点無 | 形MYA-LA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
| DC24、48、100/110 | |||||
| b | 補助接点有 | 形MYA-LB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
| DC24、100/110 | |||||
| 補助接点無 | 形MYA-LB1 | AC100/110、200/220 | |||
| DC24 | |||||
| 3 | a | 補助接点無
(故障復旧後 再リセット 確認回路付) |
形MYA-LA12 | AC24、100/110、200/220 | |
| DC12、24、48、100/110 | |||||
| b | 形MYA-LB12 | AC100/110、200/220 | |||
| DC24、100/110 |