定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット
電圧(V)
リセット
電圧(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA・W)
50Hz 60Hz 定格電圧に対する割合
AC 24 94.6 84.3 86 80%以下 80%以下 110%
(115% 3h)
約2
100 22.7 20.2 1,470
110 20.3 18.2 2,000
200 11.1 9.9 6,340
220 10.4 9.2 7,190
DC 24 36.5 660 110%
(130% 3h)
約0.9
48 18.4 2,610
100 8.9 11,300
110 8.4 13,000
125 7.1 17,700

注1. 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗は参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。

開閉部

形式 形G7K-412S
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Auメッキ+Ag
定格負荷 AC 220V 3A、DC 110V 1A AC 220V 1A、DC 30V 1A
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC 250V、DC 125V
接点電流の最大値 3A
開閉容量の最大値(参考値) 660VA 110W 220VA 30W

性能

接触抵抗 *1 50mΩ以下
セット *2 時間 30ms以下
最小パルス幅 100ms
リセット *2 時間 30ms以下
最小パルス幅 100ms
最大開閉ひん度 機械的 1,800回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 同極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
コイル接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
セット・リセットコイル間 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
誤動作 10~22~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 30m/s2
耐久性 機械的 30万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
電気的 *4 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
故障率 M水準(参考値 *5 ) DC 5V 10mA
使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約175g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC1V 10mA電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。