定格

操作コイル

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。
    連続許容ではありません。

開閉部(接点部)

性能

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。

海外規格認定形

UL、CSA、SEV、DEMKO、NEMKO、SEMKO、VDE/IEC(TÜV認定)規格認定品を揃えています。
対象形式は、カタログの「■構成」をご参照ください。
海外規格の認定定格値は個別に定める推能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。