本体

極数 2極 3極
定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式
基準形 AC 6、12、24、100、
110、200、220、240
形MK2P-I AC 24、100、110、
200、220
形MK3P-I
DC 6、12、24、48、
100、110
DC 12、24、48、100、
110
内部接続
特殊形
AC 100、200 形MK2P2-I AC 100、200 形MK3P2-I
DC 12、24、100 DC 24、48、100
動作表示灯
内蔵形
AC 24、100、110、200 形MK2PN-I AC 24、100、200、220 形MK3PN-I
DC 24、100、110 形MK2PN1-I DC 24、48、100、110 形MK3PN1-I

オプション(別売)

接続ソケット

ソケット 表面接続ソケット
レール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用
フィンガープロテクトタイプ ――
最大通電電 10A 5A
2極 形PF083A-E 形PF083A
3極 形PF113A-E 形PF113A
957_lu_2_1 957_lu_2_2

注. 表面接続ソケットは-E(フィンガープロテクト)タイプをご使用ください。
  形PF083A、形PF113Aをご使用になる場合はソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。
  5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となります。
  フィンガープロテクトタイプは丸形端子がご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。