定格

操作コイル

形MK2(P、P-2)、形MK3(P、P-2、P-5)、形MK2ZP(-2)、形MK□PA、形MK□P-DO

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz 60Hz
AC 6 404 360 ―― 80%以下 30%以上 110% 約1.9~
約2.2(60Hz)
12 202 180 ――
24 98 88 ――
50 43.6 39 ――
*100/110 22.4/24.7 19/21 ―― 約1.9~約2.4
(60Hz)
*200/220 11.7/12.9 10/11 ――
DC 6 255 23.5 10%以上 約1.5
12 126 95
24 56 430
48 29.5 1,630
100 14.7 6,800

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
*4定格仕様です。

形MK3ZP(-2、-5)、形MK3LP

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 消費電力(VA、W)
50Hz 60Hz
AC 6 500 445 ―― 約2.8(60Hz)
12 258 230 ――
24 130 116 ――
50 63 56 ――
*100/110 27.1/29.8 23.1/25.4 ―― 約2.3~約2.8(60Hz)
*200/220 13.6/14.9 11.5/12.7 ――
DC 6 302 19.9 約1.9
12 156 77
24 79 303
48 39 1,230
100 18.9 5,300

形MK□PN

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 消費電力(VA、W)
50Hz 60Hz
AC 6 414 370 ―― 約2.2~約2.5(60Hz)
12 212 190 ――
24 108 98 ――
50 53 48 ――
*100/110 22.4/24.7 19/21 ―― 約1.9~約2.4(60Hz)
*200/220 11.7/12.9 10/11 ――
DC 6 265 23.5 約1.6~約2.0
12 136 95
24 66 430
48 39 1,630
100 14.7 6,800 約1.5

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
*4定格仕様です。

開閉部(接点部)

形式 形MK2P(-2)、形MK2PN、
形MK2PA、形MK2P-DO
形MK3P(-2、-5)、形MK3PN
形MK3PA、形MK3P-DO
形MK2ZP(-2)、形MK3ZP(-2、-5) 形MK3LP
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル ツイン シングル
接点材質 Ag Ag合金 Ag
定格負荷 AC 220V 5A
DC 24V 3A
AC 220V 2A
DC 24V 2.5A
AC 220V 3A
DC 24V 2A
AC 220V 1.2A
DC 24V 1.5A
AC 220V 3A
DC 24V 2A
AC 220V 1.2A
DC 24V 1.5A
AC 220V 5A
DC 24V 3A
AC 220V 3A
DC 24V 1.8A
定格通電電流 5A 3A 3A 5A
接点電圧の最大値 AC 250V
DC 250V
AC 250V
DC 250V
AC 250V
DC 250V
AC 250V
DC 250V
接点電流の最大値 5A 5A 3A 3A 3A 3A 5A 5A
開閉容量の最大値
(参考値)
1,100VA
72W
440VA
60W
660VA
48W
264VA
36W
660VA
48W
264VA
36W
1,100VA 
 72W
660VA
43.2W

使用周囲温度 −10~+40°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH

性能

分類 基準形他 *7 ツイン接点形
接触抵抗 *1 50mΩ以下 25mΩ以下
動作時間 *2 AC用 20ms以下、DC用 30ms以下
復帰時間 *2 20ms以下(*4 40ms以下)
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 2極 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
3極 コイルと接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *5 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *6 ) DC1V 10mA DC1V 100μA
質量 約85g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. ダイオード内蔵形の値です。
*5. 周囲温度条件:+23℃
*6. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。
*7. 基準形、動作表示機構内蔵形、動作表示灯内蔵形、内部接続特殊形(ツイン接点タイプ除く)、アークバリア内蔵形、ダイオード内蔵形