形式構成

構成

分類 構造
極数
ケース入り形
プラグイン端子
基準形 2 形MK2P
3 形MK3P
ツイン接点形 2 形MK2ZP
3 形MK3ZP
動作表示機構内蔵形 2 形MK2PA
3 形MK3PA
動作表示灯内蔵形 2 形MK2PN
3 形MK3PN
内部接続特殊形 2 形MK2P-2、形MK2ZP-2
3 形MK3P-2、形MK3ZP-2
形MK3P-5、形MK3ZP-5
アークバリア内蔵形 3 形MK3LP
ダイオード内蔵形 2 形MK2P-DO
3 形MK3P-DO

種類

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

本体

ケース入り形/プラグイン端子形

極数 2極 3極
形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
基準形 形MK2P AC 6、12、24、50、100/110、200/220 形MK3P AC 6、12、24、50、100/110、200/220
DC 6、12、24、48、100 DC 6、12、24、48、100/110
ツイン接点形 形MK2ZP AC 24、100/110、200/220 形MK3ZP AC 6
AC 12
AC 24、50、100/110、200/220
DC 12、24、48、100 DC 6、12
DC 24、48、100
ダイオード内蔵形 形MK2P-DO DC 6、12 形MK3P-DO DC 12、48
DC 24、48、100 DC 24、100
動作表示機構内蔵形 形MK2PA AC 100/110、200/220 形MK3PA AC 24、100/110、200/220
DC 24 DC 24、100
DC 48、100 DC 48
動作表示灯内蔵形 形MK2PN AC 6、12、24、50、100/110、200/220 形MK3PN AC 6、12、24、50、100/110、200/220
DC 6、12、24、48、100 DC 12、24、48、100
アークバリア内蔵形 ―― ―― 形MK3LP AC 12、24
AC 100/110、200/220
DC 24、48、100
内部接続
特殊形
シングル
接点
形MK2P-2 AC 6、24、50 形MK3P-2 AC 24、100/110、200/220
AC 100/110、200/220 AC 6、50
DC 6 DC 12、24、48、100
DC 12、24、48、100
―― ―― 形MK3P-5 AC 12
AC 24、100/110、200/220
DC 6、12、48、100
DC 24
ツイン
接点
形MK2ZP-2 AC 24、200/220 形MK3ZP-2 AC 24
AC 100/110 AC 100/110、200/220
DC 24 DC 6、12、48
DC 24、100
―― ―― 形MK3ZP-5 AC 24、100/110、200/220
DC 24

注. 上記コイル仕様以外の電圧の製作可否および製品仕様については、お取り引き商社にお問い合わせください。

接続ソケット

ソケット 表面接続ソケット 裏面接続ソケット
リレー レール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用 はんだづけ端子 ラッピング端子 プリント基板用端子
2極 形PF083A 形PF083A-E 形PL08 形PL08-Q 形PLE08-0
3極 形PF113A
956_lu_4_1
形PF113A-E
956_lu_4_2
形PL11
956_lu_4_3
形PL11-Q
956_lu_4_4
形PLE11-0
956_lu_4_5

リレー保持金具

icon_01(外形寸法については、「共用ソケット/DINレール関連商品」をご覧ください。)
リレーを確実に固定し、振動、衝撃による脱落などの防止用にご使用ください。

種類

適用リレー形式 形MK2(Z)P 形MK3P
形MK2KP
形MK3ZP
形MK3LP
ソケット
表面接続
ソケット
レール取りつけ
ねじ締め取りつけ共用
形PF083A 形PFC-A1 ― ―
形PF113A ― 形PFC-A1 形PFC-A1
裏面接続
ソケット
はんだづけ端子/
ラッピング端子
形PL08(-Q) 形PLC ― ―
形PL11(-Q) ― 形PLC 形PLC-1
プリント基板用端子 形PLE08-0 形PLC-10 ― ―
形PLE11-0 ― 形PLC-10 ―