定格
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz、 DC24V |
|---|---|---|
| 許容電源変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 5VA以下 | 3VA以下/3W以下 |
|
主局、従局通信形態 (右記形態のいずれかを DIP-SWにて選択) |
主局通信形態⇔ 従局通信形態 RS-232C、USB ⇔ RS-485 半2重 RS-232C、USB ⇔ RS-422 全2重 USB ⇔ RS-232C 全2重 |
|
| 通信方式 | 調歩同期 | |
| 使用周囲温度 * | −10~+55°C(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | −20~+65°C | |
* USBの使用周囲温度は0~+55℃(ただし、氷結しないこと)です。
性能
| RS-232C *1
インターフェース |
最大伝送距離 | 15m | |
|---|---|---|---|
| 接続台数 | 1台 | ||
| USB
インターフェース *2 |
最大伝送距離 | 5m、またはハブの遅延時間+
ケーブルの遅延時間が70ns以下 |
|
| 接続台数 | 1台 | ||
| USB規格 | V1.1 | ||
| RS-485
インターフェース |
最大伝送距離 | 500m | |
| 接続台数 | 31台(マルチドロップ接続の場合) | ||
| RS-422
インターフェース |
最大伝送距離 | 500m | |
| 接続台数 | 1台 | ||
| 通信速度 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)
初期値 : 9600 |
||
| データ長 | 7/8ビット 初期値 : 7 | ||
| ストップビット長 | 1/2ビット 初期値 : 2 | ||
| 通信パリティ | なし/偶数/奇数 初期値 : 偶数 | ||
| エコーバック選択 | エコーバック : 有/無 初期値 : 無 | ||
| 選択スイッチ反応遅れ | 約30ms | ||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガ 20MΩ以上
外部端子一括とケース間、 RS-232C、 USB一括-RS-422/485一括-電源端子一括間 |
||
| 絶縁
方式 |
通信部 | フォト・トランジスタ・カプラ | |
| 電源部 | 絶縁トランス | ||
| 耐電圧 | AC1,500V 1分間 外部端子一括とケース間、
RS-232C/USB/RS-422/RS-485一括と電源端子一括間 |
||
| AC500V 1分間 RS-232C/USB一括とRS-422/485一括間 | |||
| 耐ノイズ | AC電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V、
AC/DC電源端子ノーマルモード±480V、 コモンモード±1,500V、 立上がり1nsの方形波±1μs、±100ns |
||
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10分 | |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2時間 | ||
| 耐衝撃 | 誤動作 | 98m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 耐久 | 294m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 質量 | 約150g | ||
| 保護構造 *3 | 前面操作部 | IEC規格準拠 IP20相当(端子カバー装着時) | |
| 端子部 | VDE 0106/100相当(端子カバー装着時) | ||
| 適合規格 | UL508 CAN/CSA C22.2 No.142
EN61010-1 EN61326-1 工業的電磁環境用途 |
||
| メモリ保護 | 保護機能なし(通信途中での電断時には
通信データは保護されません) |
||
注. USBはCEマーキング適合対象外です。
*1. RS-232CはSDおよびRDのフリーラン方式をサポートし、その他の信号線はサポートしていません。
*2. USBを使用する場合は、弊社ホームページに掲載してある「形K3SC-10仮想COMポート対応USBドライバ」のダウンロードが必要です。
www.fa.omron.co.jp
*3. USB使用時は、端子カバーを外した状態での使用となるため、保護構造の対象外です。