入出力仕様

項目 形WT21-ID08 形WT21-OD08
入出力点数 入力8点 出力8点
入出力仕様 無電圧接点入力
入力ON 電流3mA以上
入力ON 電圧2V以上
入力OFF 電流0.1mA以上
NPNオープンコレクタ出力
DC30V 100mA 
出力残留電圧1.5V未満
出力漏れ電流0.1mA以下
最小入力時間 60ms 60ms(1 : 1双方向の時)

無線仕様

適合規格 ARIB STD-T67
通信方法 単信方式
使用周波数 429.2500MHz~429.7375MHz
周波数チャネル数 40チャネル
チャネル間隔 12.5kHz
空中線電力 10mW
通信速度 2400bit/s
応答時間 260ms(1:1単方向で通信エラーなしの時)
伝送距離 * 屋内100m(見通し)、 屋外300m(見通し)
最大接続台数 1:Nのとき制限なし、 N:1のとき15台
中継段数 最大2段(1:1、 1:Nの時)
同一エリア使用数 * 最大6グループ
誤り制御 CRCエラー検出 エラー時データ破棄

* 設置環境により異なります。
注. 従来品形WT20と形WT21は互いに通信できません。
  ただし、周波数チャネルが異なりますので、別々のセットとして同一エリアに混在させることはできます。

一般仕様

項目 形WT21-ID08 形WT21-OD08
使用温度範囲 −10~+55℃
保存温度範囲 −25~+65℃
使用湿度範囲 25~85%RH(結露しないこと)
保存湿度範囲 25~85%RH(結露しないこと)
電源電圧 DC12~24V ±10%(設定・登録時のみDC9~24V ±10%)
消費電流 100mA以下
150mA以下(起動時)
60mA以下
100mA以下(起動時)
定格電力 1.5W 1.0W
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 端子一括と取り付けねじ、 DINレール間
耐電圧 AC1000V 1min 
端子一括と取り付けねじ、 DINレール間
耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠2kV(電源ライン)
耐振動 ねじ固定による取り付け時
振動周波数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 掃引時間8分/回 掃引回数10回
DINレールによる取り付け時
振動周波数10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 掃引時間8分/回 掃引回数10回
耐衝撃 150m/s2 3軸方向各3回
保護構造 IEC規格 IP30
外形寸法(mm) 113.5(W)×35(D)×85(H) ※アンテナ、 突起部を除く
質量 約220g