共通仕様
| 通信距離 | 10m(ケーブル付アンテナ 形WK30-ANT1使用、送信出力強の場合) |
|---|---|
| 使用周波数 | 313.85MHz |
| 動作応答時間 | max. 200ms |
送信機仕様
| 一般 | 電源 | DC2.5~3.3V(コイン型リチウム電池CR2032) |
|---|---|---|
| 動作温度 | −10~+55℃ | |
| 動作湿度 | 25~85%RH | |
| 保存温度 | −25~+70℃ | |
| 保存湿度 | 25~85%RH | |
| 保護構造 | IP64(防滴) | |
| 外形 | 外形寸法 | 60×35×13mm |
| 機能 | 操作スイッチ数 | 1個(形WK31-TX)/3個(形WK30-TX) |
| 動作表示 | LED(送信出力により2色切り替え) | |
| 送信機ID数 | 約1,670万種類(24ビット) * | |
| IDの変更 | IDは工場出荷時に決定(変更不可) | |
| 電池寿命 | 1日10回操作で2年 | |
| 無線 | 使用周波数 | 313.85MHz |
| 変調方式 | FSK | |
| 送信出力 | 微弱電波、切り替えスイッチにより強/弱切換 |
* IDは工場出荷時に設定(固定値)され、変更はできません。
受信機仕様
| 一般 | 電源 | DC10.8~26.4V |
|---|---|---|
| 消費電流 | 最大100mA以下 | |
| 動作温度 | −10~+55℃ | |
| 動作湿度 | 25~85%RH | |
| 保存温度 | −25~+70℃ | |
| 保存湿度 | 25~85%RH | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 外形 | 外形寸法 * | 90×65×25mm |
| 機能 | 出力数 | RS-232C+1点(動作確認出力) |
| 出力形態 | RS-232C(信号GND、 送信データSDの2線) オープンコレクタ100mA、 DC30V、漏れ電流max. 0.1mA(受信確認出力) |
|
| 出力接続方式 | D-SUB9ピンコネクタおよび端子台M3 | |
| 応答時間 | max. 200ms | |
| 動作表示 | LED(電源、 動作確認) | |
| 無線 | 受信周波数 | 313.85MHz |
| 復調方式 | スーパヘテロダイン | |
| アンテナ | 外部アンテナ | |
| ボーレート | 9600/4800bit/s | |
| RS-232C | データフォーマット | パリティなし/あり、 8ビット、 1ストップビット/7ビット、 2ストップビット FCS あり/なし切換 |
* 外形寸法は、カタログをご覧ください。