本体
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| IDリモコン送信機(1キータイプ) | 形WK31-TX |
| ワイヤレスリモコン送信機(3キータイプ) | 形WK30-TX |
| IDリモコン受信機 | 形WK31-RX |
| アンテナ中継ケーブル(形WK30-ANT1/-ANT4用 10m) | 形WK30-EXT |
| ACアダプタ | 形WM20-P1 |
付属品
| 名称 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 保護シール | - | 形WK31-TXに付属 |
| IDコードシール *1 | - | |
| ケーブル付アンテナ | 形WK30-ANT1 | 形WK31-RXに付属 |
| ホイップアンテナ *2 | 形WK30-ANT2 |
*1. ID コードシールは送信機に登録されているID ナンバーですので保管してください。
*2. ホイップアンテナは通信距離がケーブル付アンテナの2/3程度になりますので、通常はケーブル付アンテナをご使用ください。
オプション品
| 名称 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| ケーブル付高感度アンテナ * | 形WK30-ANT4 | 取りつけ金具つき |
* 通信距離がケーブル付アンテナ(形WK30-ANT1)の2~3倍になります。
取りつけ金具を使用しないと通信距離が短くなりますので、取りつけ金具は必ずご使用ください。