共通仕様
| 形式 | 形WK30 | 形WK30-A |
|---|---|---|
| 通信距離 | 10m(ケーブル付アンテナ形WK30-ANT1使用、 送信出力強の場合) | 10m(見通し距離) |
| 使用周波数 | 313.85MHz | |
| 動作応答時間 | max. 350ms | max. 150ms |
送信機仕様
| 形式 | 形WK30 | 形WK30-A | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 電源 | DC2.5~3.3V(コイン型リチウム電池CR2032) | |
| 動作温度 | −10~+55℃ | ||
| 動作湿度 | 25~85%RH | ||
| 保存温度 | −25~+70℃ | ||
| 保存湿度 | 25~85%RH | ||
| 保護構造 | IP64(防滴) | ||
| 外形 | 外形寸法 | 60×35×13mm | |
| 機能 | 操作スイッチ数 | 3個(形WK30-TX)、1個(形WK31-TX) | 3個 |
| 動作表示 | LED(送信出力により2色切換) | LED | |
| 送信機ID数 | 約1,670万種類(24ビット) | 約65,000種類(16ビット) | |
| 電池寿命 | 1日10回操作で2年 | 1回20秒を1日20回操作で約1年 | |
| 無線 | 使用周波数 | 313.85MHz | |
| 変調方式 | FSK | ||
| 送信出力 | 微弱電波、 切り替えスイッチにより強/弱切り替え | 微弱電波 | |
受信機仕様
| 形式 | 形WK30 | 形WK30-A | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 電源 | DC10.8~26.4V | |
| 消費電流(動作時) | 最大100mA以下 | 最大100mA以下 | |
| 消費電流(待機時) | 最大100mA以下(受信モードA) 最大100mA以下(受信モードB) |
||
| 動作温度 | −10~+55℃ | ||
| 動作湿度 | 25~85%RH | ||
| 保存温度 | −25~+70℃ | ||
| 保存湿度 | 25~85%RH | ||
| 保護構造 | IP20 | ||
| 外形 | 外形寸法 * | 90×65×25mm | |
| 機能 | 出力数 | 3点+1点(動作確認出力) | |
| 出力形態 | オープンコレクタ100mA、 DC30V、漏れ電流max. 0.1mA | ||
| 出力モード切換 | スイッチによる切換(500msワンショット、出力保持) | スイッチによる切換(受信状態) | |
| 出力接続方式 | 端子台 M3ねじ | ||
| 応答時間 | max. 350ms | max. 150ms | |
| ID登録数 | max. 114種類 | max. 64種類 | |
| ID登録方法 | ID登録スイッチ(3点切換スイッチ)+DIPロータリスイッチ | ||
| ID抹消方法 | ID登録スイッチ(3点切換スイッチ)+DIPロータリスイッチ | ||
| 動作表示 | LED(電源、 出力1・2・3、 動作確認) | ||
| 無線 | 受信周波数 | 313.85MHz | |
| 復調方式 | スーパヘテロダイン | ||
| アンテナ | 外部アンテナ | ||
* 外形寸法は、カタログを参照ください。