本体(形WK30)

名称 形式
ワイヤレスリモコン送信機(3キータイプ) 形WK30-TX
IDリモコン送信機(1キータイプ) 形WK31-TX *
ワイヤレスリモコン受信機 形WK30-RX
ワイヤレスリモコン受信機(アンテナ別売) 形WK30-RX-1
アンテナ中継ケーブル(形WK30-ANT1/-ANT4用 10m) 形WK30-EXT
ACアダプタ 形WM20-P1

* 出力は出力3に固定

付属品(形WK30)

名称 形式 備考
操作名入りシール - 形WK30-TXに付属
形WK31-TXに付属
IDコードシール -
ケーブル付アンテナ 形WK30-ANT1 形WK30-RXに付属
ホイップアンテナ * 形WK30-ANT2

* ホイップアンテナは通信距離がケーブル付アンテナの2/3程度になりますので、通常はケーブル付アンテナをご使用ください。

本体(形WK30-A)

名称 形式
ワイヤレスリモコン送信機 形WK30-ATX
ワイヤレスリモコン受信機 形WK30-ARX
アンテナ中継ケーブル(形WK30-ANT1/-ANT4用 10m) 形WK30-EXT
ACアダプタ 形WM20-P1

* 形WK30-TX、形WK31-TX、形WK30-RX、形WK31-RXとは互換性がありません。必ず、形WK30-ATX、形WK30-ARXをセットでご使用ください。

付属品(形WK30-A)

名称 形式 備考
操作名入りシール - 形WK30-ATXに付属
IDコードシール -
ケーブル付アンテナ 形WK30-ANT1 形WK30-ARXに付属
ホイップアンテナ * 形WK30-ANT2

* ホイップアンテナは通信距離がケーブル付アンテナの2/3程度になりますので、通常はケーブル付アンテナをご使用ください。

オプション品

名称 形式 備考
ケーブル付高感度アンテナ * 形WK30-ANT4 取りつけ金具つき

* 通信距離がケーブル付アンテナ(形WK30-ANT1)の2~3倍になります。
  取りつけ金具を使用しないと通信距離が短くなりますので、取りつけ金具は必ずご使用ください。