定格

入力(形G3Sリレー1点当り)

定格電圧使用電圧動作電圧
レベル
復帰電圧
レベル
入力インピーダンス定格電流
形G3S4-A、
形G3S4-A1
形G3S4-D、
形G3S4-D1
形G3S4-A、
形G3S4-A1
形G3S4-D、
形G3S4-D1
DC5VDC 4~6VDC 4V以下DC 1V以上440Ω±20%550Ω±20%19.2mA±20%15.8mA±20%
12VDC 9.6~14.4VDC 9.6V以下1kΩ±20%1.2kΩ±20%15.8mA±20%12.5mA±20%
24VDC 19.2~28.8VDC 19.2V以下2.1kΩ±20%2.3kΩ±20%15.7mA±20%13.2mA±20%

注. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。

出力(形G3Sリレー1点当り)

適用負荷負荷電圧負荷電流サージオン電流耐量
形G3S4-AAC 75~264V0.1~1A15A(60Hz、1サイクル)
形G3S4-A10.1~0.6A
形G3S4-DDC 3~26V0.01~1A3A(10ms)
形G3S4-D10.01~0.6A

性能

形式形G3S4-A、形G3S4-A1形G3S4-D、形G3S4-D1
動作時間1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下1ms以下
出力ON電圧降下1.6V(RMS)以下1.5V以下
漏れ電流2mA以下0.1mA以下(DC 26Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC 500Vメガにて)
耐電圧AC 2,000V 50/60Hz 1min
振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃1,000m/s2
保管温度-30~+100°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度-30~+80°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約95g(-Aタイプ)約95g(-Dタイプ)