ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

本体

接点
構成
放熱器 搭載ソリッド
ステート・リレー
ゼロクロス
機能
出力の適用負荷 形式 定格電圧
(V)
1a×4 形G3S-201PL-PD 1A、
AC 75~264V *1
形G3S4-A DC 5
DC12
DC24
0.6A、
AC 75~264V *1
形G3S4-A1 DC 5
DC12
DC24
形G3SD-Z01P-PD 1A、
DC 3~26V *2
形G3S4-D DC 5
DC12
DC24
0.6A、
DC 3~26V *2
形G3S4-D1 DC 5
DC12
DC24

注. 専用ソケット共用の電磁リレー搭載の形G6B-4□□NDも品揃えしています。
  icon_01「G6B-4□□ND/G3S4 データシート」の「G6B-4□□ND」をご覧ください。
*1. 現品は250V ACと表示しています。
*2. 現品は24V DCと表示しています。

オプション(別売)

接続ソケット(単品販売可)

形式 定格電圧(V)
形P6BF-4BND DC 5
DC12
DC24

放熱器(単品販売可)

形式
形Y92B-S10

交換用リレー

形式 定格電圧(V)
形G3S-201PL-PD DC 5
DC 12
DC 24
形G3SD-Z01P-PD DC 5
DC 12
DC 24

リレー取りはずし工具、ショートバー別売品、端子カバー別売品

レール取りつけ別売品

「共用ソケット/DINレール関連商品」をご覧ください。