定格

操作コイル(形G6Bリレー1点当り)

定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
(V)
消費電力
(mW)
DC 5 35.5(43.4) 125 80%以下 10%以上 130% 約200
12 19.1 720
24 10.7(10.3) 2,880

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
注4. コイルサージ吸収用ダイオードは、品番S5688J 相当品を使用しています。(逆耐電圧600V、順方向電流1A)
注5. ( )内は、形G6B-4FB1ND、-4FPNDの値です。
注6. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。

開閉部(接点部)

分類 -4(基準形)、-47(高耐久性形) -48(高信頼性形)
負荷 抵抗負荷
(cosΦ =1)
誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷
(cosΦ =1)
誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
定格負荷 AC 250V 5A
DC 30V 5A
AC 250V 2A
DC 30V 2A
AC 250V 2A
DC 30V 2A
AC 250V 0.5A
DC 30V 0.5A
定格通電電流 5A 2A
接点電圧の最大値 AC 380V DC 125V
接点電流の最大値 5A 2A 2A 0.5A
開閉容量の最大値(参考値) 1,250VA、 150W 500VA、60W 500VA、60W 125VA、15W

性能(形G6Bリレー1点当り)

形式 -4(基準形)、 -47(高耐久性形) -48(高信頼性形)
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間(実力値) *2 10ms以下(約3ms)
復帰時間(実力値) *2 15ms以下(約4ms)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC 500Vメガにて)
耐電圧 同極接点間 AC 1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC 2,000V 50/60Hz 1min
接点・コイル間 AC 2,000V 50/60Hz 1min
異極コイル間 AC 250V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *2 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
高耐久性形は2Aでは50万回、5Aでは10万回
故障率P水準(参考値 *3) DC 5V 10mA DC 1V 1mA
使用周囲温度 -25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保管温度 -25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約75g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC 5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。