形式構成

形式基準

種類

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

本体

取りつけ方法 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用 ねじ取りつけ
コイル側端子形状 (+)ねじ端子形 (-)ねじ端子形 コネクタ形
接点構成 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
1a×4
(基準形)
形G6B-4BND DC 5 形G6B-4FB1ND DC 5 形G6B-4FPND DC 5
DC 12 DC 12 DC 12
DC 24 DC 24 DC 24
1a×4
(高耐久性形)
形G6B-47BND DC 5 -
DC 12
DC 24
1a×4
(高信頼性形)
形G6B-48BND DC 5
DC 12
DC 24

注1. 交換リレーは、納入時に付属のリレーと同一の電圧仕様品をご使用ください。
また、形G6B-4□□ND用交換リレーとして形G6B-1174P-FD-US-P6Bをご使用になると高耐久性形としてご使用になれます。
注2. 基準形、高耐久性形ではリレーを実装していないソケット単品も用意しております。
注3. 専用ソケットが共用のSSR搭載、形G3S4も品揃えしています。
  icon_01「G6B-4□□ND/G3S4 データシート」の「G3S4」をご覧ください。

接続ソケット(単品販売可)

対応ターミナルリレー形式 形式 定格電圧(V)
形G6B-4BND
形G6B-47BND
形P6BF-4BND DC 5
DC 12
DC 24

電圧仕様も指定してください。
ソケット形P6BF-4BND単品での海外規格取得はしていません。

オプション(別売)

交換用リレー

適応ターミナルリレー形式 形式 定格電圧(V)
形G6B-4BND
形G6B-4FB1ND
形G6B-4FPND
形G6B-1114P-FD-US-P6B DC 5
DC 12
DC 24
形G6B-47BND 形G6B-1174P-FD-US-P6B DC 5
DC 12
DC 24

注. 形G6B-48BNDタイプは基板への直接取りつけですので、リレー交換ができません。

コネクタ対応形式について

適応ターミナルリレー形式 本体使用形式 対応コネクタ形式
形G6B-4FPND B8P-SHF-1AA (JST) H8P-SHF-AA (JST)

注. 14年8月生産分より本体使用コネクタおよび、対応コネクタを上記のものへ変更しております。よって、以前の対応コネクタ形IL-8S-S3L(-N) (JAE製)はご使用できませんので、ご注意ください。

リレー取りはずし工具、ショートバー別売品、端子カバー別売品

レール取りつけ別売品

「共用ソケット/DINレール関連商品」をご覧ください。