Page top

G6D-F4PU / G3DZ-F4PU, G6D-F4B / G3DZ-F4B 形式一覧

ターミナルリレー

ターミナルリレー G6D-F4PU / G3DZ-F4PU, G6D-F4B / G3DZ-F4B

4点出力用ターミナルリレーに プッシュインPlus端子台タイプを追加

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
ターミナルリレー, パワーMOS FETリレー出力, 1a×4, ねじ端子, DC12V ¥ 8,250 ¥ 9,070 標準在庫機種 カートに追加
ターミナルリレー, パワーMOS FETリレー出力, 1a×4, ねじ端子, DC24V ¥ 8,250 ¥ 9,070 標準在庫機種 カートに追加
ターミナルリレー, パワーMOS FETリレー出力, 1a×4, プッシュインPlus端子, DC24V ¥ 9,100 ¥ 10,010 標準在庫機種 カートに追加
ターミナルリレー, リレー出力, 1a×4, ねじ端子, DC12V ¥ 4,000 ¥ 4,400 標準在庫機種 カートに追加
ターミナルリレー, リレー出力, 1a×4, ねじ端子, DC24V ¥ 4,000 ¥ 4,400 標準在庫機種 カートに追加
ターミナルリレー, リレー出力, 1a×4, プッシュインPlus端子, DC12V ¥ 4,350 ¥ 4,780 標準在庫機種 カートに追加
ターミナルリレー, リレー出力, 1a×4, プッシュインPlus端子, DC24V ¥ 4,350 ¥ 4,780 標準在庫機種 カートに追加
パワーMOS FETリレー, 適用負荷 AC240V 0.6A, プリント基板端子, 入力抵抗 あり, 入力定格電圧 DC12V オープン価格 ¥ 1,680 標準在庫機種 カートに追加
パワーMOS FETリレー, 適用負荷 AC240V 0.6A, プリント基板端子, 入力抵抗 あり, 入力定格電圧 DC24V オープン価格 ¥ 1,680 標準在庫機種 カートに追加
パワーMOS FETリレー, 適用負荷 AC240V 0.6A, プリント基板端子, 入力抵抗 あり, 入力定格電圧 DC5V オープン価格 ¥ 1,680 標準在庫機種 カートに追加
パワーリレー, 1a, 接点材質: Ag合金(Cdフリー材), プリント基板用端子, DC12V オープン価格 ¥ 550 標準在庫機種 カートに追加
パワーリレー, 1a, 接点材質: Ag合金(Cdフリー材), プリント基板用端子, DC24V オープン価格 ¥ 550 標準在庫機種 カートに追加
短絡バー ¥ 79 ¥ 86 標準在庫機種 カートに追加
接続ソケット, ねじ端子台タイプ用, DC24V オープン価格 ¥ 2,860 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm ¥ 910 ¥ 1,000 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm ¥ 505 ¥ 550 標準在庫機種 カートに追加
エンドプレート ¥ 77 ¥ 84 標準在庫機種 カートに追加
スペーサ ¥ 48 ¥ 52 標準在庫機種 カートに追加
プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 赤 ¥ 99 ¥ 100 標準在庫機種 カートに追加
プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 青 ¥ 99 ¥ 100 標準在庫機種 カートに追加

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。