定格電流 4A/ポート (信号ライン)
12A/ボックス (電源ライン)
定格電圧 DC10~30V
接触抵抗 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)  *1
絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min (リーク電流1mA以下 )   *2
保護構造 IP67 (IEC529)
ケーブル保持力 98N/15s
挿抜耐久 200回
使用周囲温度範囲 −25~+70°C

*1. コネクタ部の接触抵抗です。
*2. コネクタ部の耐電圧です。

適合コネクタ

形XS2G 組立式コネクタ (圧着タイプ/はんだタイプ/ねじ結線タイプ ) プラグ
形XS2W コネクタ付ケーブル ソケット/プラグ 両側コネクタ
形XS2H コネクタ付ケーブル プラグ 片側コネクタ

材質/処理

項目 部品名 材質/処理
コネクタ 固定具 黄銅/ニッケルメッキ
コンタクト 黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
ケーブル ケーブル 外被色(シース色):グレー
芯線サイズ:AWG18/AWG22 *
ケース ケース PBT樹脂UL94V-0:ライトグレー
ブッシュ ゴム
基板 ガラスエポキシ基板
封止樹脂 ウレタン樹脂

*電源+、電源-、グランド線はAWG18、信号線はAWG22