センサの種類・結線 直流3線式(NPN)/直流2線式 ③-④ 直流2線式 ①-④/無極性 ③-④ 直流3線式(PNP)/直流2線式 ①-④
アクチュエータの結線 アクチュエータの結線 ①-④ ― アクチュエータの結線 ③-④
ポート数 ケーブル
長さ(m)
形式 形式 形式
4 5 形XW3B-P455-G11 形XW3B-P452-G11 形XW3B-P453-G11
6 5 形XW3B-P655-G11 形XW3B-P652-G11 形XW3B-P653-G11
8 5 形XW3B-P855-G11 形XW3B-P852-G11 形XW3B-P853-G11

注. ①-④、③-④はコネクタの端子番号を示します。

防水カバー(別売)

形式 小箱入り数(個) 材質
形XS2Z-22 50 黄銅/Niメッキ

注1. 形XW3Bには防塵用のダストカバーが付属しています。
保護構造IP67が必要な場合は、別売の形XS2Z-22をご使用ください。
2. 形XS2Z-22の取りつけは、ねじでのかん合となります。