定格
操作コイル(入力用、出力用共通搭載リレー1点あたり)
| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容
電圧(V) |
消費電力(VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 50Hz | 60Hz | 1点当たり | 16点当たり | |||||
| AC | 100/(110) | 8.2/ - | 7/7.7 | 8,700 | 80%以下 | 30%以上 | 105% | 0.7VA | 11VA |
| 200/(220) | 4.1/ - | 3.5/3.85 | 33,300 | ||||||
| DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 105% | 0.5W | 8W | |
| 24 | 21 | 1,150 | |||||||
| 100/110 | 5 | 20,000 | |||||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で公差はAC定格電流15%、-20%、コイル抵抗±15%です。
2. 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
4. LEDに流れる電流は約4mAです。電源容量計算の際はそれぞれ電流値をプラスしてください。
5. コイル定格電圧がACの場合は3定格仕様となります。AC110V、220Vの場合は50Hzは使用できません。
開閉部(形G7T I/Oリレー仕様)
| 分類 | 入力用 | 出力用 | ||
|---|---|---|---|---|
|
抵抗負荷 (cosΦ =1) |
誘導負荷 (cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
抵抗負荷 (cosΦ =1) |
誘導負荷 (cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
|
| 定格負荷 | DC24V 1A | DC24V 0.5A | DC 24V 5A AC220V 2A |
DC 24V 2A AC220V 1A |
| 定格通電電流 | 1A | 5A | ||
| 接点電圧最大値 | AC250V、 DC125V | |||
| 接点電流最大値 | 1A | 0.5A | 5A | 2A |
| 故障率 P水準(参考値 *) | 1V 100μA | 5V 10mA | ||
| 電気的耐久性 | 1,000万回(10mA) 5万回(1A) |
250万回(10mA) 2万回(1A) |
100万回(定格負荷にて) | |
| 機械的耐久性 | 5,000万回 | |||
* この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
性能
| 種類 | 形G7TC-IA16
入力用、ACコイル |
形G7TC-ID16
入力用、DCコイル |
形G7TC-OC16(-1)
出力用、DCコイル |
形G7TC-OC08
出力用、DCコイル |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 接点構造 | 1a×16 | 1a×8 | |||
| 接触機構 | クロスバ・ツイン | シングル | |||
| 接点材質 | Auクラッド+Ag | AgInSn | |||
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | ||||
| 動作時間 *2 | 15ms以下 | ||||
| 復帰時間 *2 | 15ms以下 | ||||
| 最大開閉
ひん度 |
機械的 | 18,000回/h | |||
| 定格負荷 | 1,800回/h | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ(500Vメガ) | ||||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| コネクタ相互間
*3 |
AC250V 50/60Hz 1min | ||||
| 誤動作振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | ||||
| 誤動作衝撃 | 200m/s2 | ||||
| 耐ノイズ | ノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs | ||||
| 端子台+、-間の定格電圧 | コントローラ(SYSMACなど)の
入力回路の定格電圧 |
DC12V±5%
DC24V±5% |
|||
| 端子台+、-間の定格電流 | コントローラ(SYSMACなど)の
入力回路電流×ON点数 |
DC12V…46mA×ON点数
DC24V…25mA×ON点数 |
|||
| ケーブル長
*4 |
コントローラと
本機間 |
ケーブル長の目安にて判断ください | |||
| 本機と外部間 | 〔参考値〕 50m以下
(CVVケーブル2mm2にて) |
負荷により決定ください | |||
| 使用周囲温度 | 0~55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||||
| 外部接続締めつけトルク | 0.78~1.18N・m | ||||
| 取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、レール方向は9.8N以上 | ||||
| 端子強度 | 締めつけ強度:0.98N・m、引っ張り強度:49N/1min | ||||
| LED表示色 | 赤 | 緑 | 緑 | ||
| ケース色 | 赤透明 | 緑透明 | 透明 | ||
| コイルサージ吸収素子 | バリスタ | ダイオード(1A、1,000V) | |||
| 質量 | 約640g | 約630g | 約670g | 約350g | |
注. 各性能は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A
*2. 周囲温度条件:23℃
*3. コネクタピンの10・20番と9・19番間を示します。
*4. 接続ケーブルは標準品で5mまで用意しています。詳細につきましては、形XW2Z-Rデータシート(カタログ番号:
SDCA-005)をご覧ください。
それ以上についてはお問い合わせください。
海外規格認定
・海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。
・海外規格UL、CSA認定品を標準品にしています。ただし、形G7TC-OC16-1は除きます。
UL規格認定(ファイルNo.E95399)
| 形式 | 規格番号 | カテゴリ | Listed/Recognition分類 | 接点定格 |
|---|---|---|---|---|
| 形G7TC-ID16
形G7TC-IA16 |
UL508 | NRAQ2 | Recognition | 端子台側:250V AC max./点
コネクタ側:10mA/点、 24V DC |
| 形G7TC-OC16
形G7TC-OC08 |
UL508 | NRAQ2 | Recognition | 端子台側:
10A 250V AC 誘導負荷 10A 30V DC 抵抗負荷 1/2HP 240V AC 馬力定格 |
CSA規格(ファイルNo.LR35535)
| 形式 | 規格番号 | Class番号 | 接点定格 |
|---|---|---|---|
| 形G7TC-ID16 | CSA C22.2
No.14 |
3211 04 | 6~240V AC
6~125V DC |
| 形G7TC-IA16 | |||
| 形G7TC-OC16 | |||
| 形G7TC-OC08 |
オプション(別売)
単品ソケット(形G7Tの1a、1b、1c仕様および形G3TAに使用できます)
形P7TF-05
| 接触抵抗 * | 10mΩ以下 |
|---|---|
| 耐電圧 | AC2,000V 1min |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(500Vメガ) |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
| 耐衝撃 | 1,000 m/s2 |
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH |
| 質量 | 約28g |
*測定条件:DC5V 1A 電圧下降法による。