本体
ご注文の際は定格電圧をご指定ください
I/Oリレーターミナル
| I/O区分 | I/O点数 | コネクタ側のコモン線処理 | 定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 入力用 | 16点 | NPN対応((-)コモン) | DC12V | 形G7TC-ID16 DC12 |
| DC24V | 形G7TC-ID16 DC24 | |||
| DC100/110V | 形G7TC-ID16 DC100/110 | |||
| AC100/(110)V | 形G7TC-IA16 AC100/110 | |||
| AC200/(220)V | 形G7TC-IA16 AC200/220 | |||
| 出力用 | 16点 | NPN対応((+)コモン) | DC12V | 形G7TC-OC16 DC12 |
| DC24V | 形G7TC-OC16 DC24 | |||
| PNP対応((-)コモン) | DC12V | 形G7TC-OC16-1 DC12 | ||
| DC24V | 形G7TC-OC16-1 DC24 | |||
| 8点 | NPN対応((+)コモン) | DC12V | 形G7TC-OC08 DC12 | |
| DC24V | 形G7TC-OC08 DC24 |
注. コイル定格電圧がACの場合は3定格仕様となります。AC110V、220Vの場合は50Hzは使用できません。
オプション(別売)
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル 形XW2Z-R
・バラ線圧着端子付ケーブル: 形XW2Z-RY□C
・バラ線ケーブル: 形XW2Z-RA□C
・コネクタ付ケーブル
・富士通/オータックスコネクタ
(1対1): 形XW2Z-R□C
(1対2): 形XW2Z-RI□C-□
形XW2Z-RO□C-□
(1対3): 形XW2Z-R□C-□-□
・MILコネクタ(1対1): 形XW2Z-RI□C
形XW2Z-RO□C
(1対2): 形XW2Z-RI□-□-D□
形XW2Z-RM□-□-D□
形XW2Z-RO□-□-D1
詳細につきましては、データシートの「接続ケーブル一覧表」をご覧ください。
・バラ線ケーブル: 形XW2Z-RA□C
・コネクタ付ケーブル
・富士通/オータックスコネクタ
(1対1): 形XW2Z-R□C
(1対2): 形XW2Z-RI□C-□
形XW2Z-RO□C-□
(1対3): 形XW2Z-R□C-□-□
・MILコネクタ(1対1): 形XW2Z-RI□C
形XW2Z-RO□C
(1対2): 形XW2Z-RI□-□-D□
形XW2Z-RM□-□-D□
形XW2Z-RO□-□-D1
短絡板
| 形式 |
|---|
| 形G78-04 |
出力用短絡モジュール
| 形式 |
|---|
| 形G77-S |
単品ソケット
| 形式 |
|---|
| 形P7TF-05 |
搭載リレー/I/Oターミナルソケット
搭載リレー(I/Oリレー 形G7T、I/O SSR 形G3TA)
I/Oターミナルソケット(形P7TF-IS16/OS16/OS08)
詳細につきましては、カタログで確認ください。
表示灯モジュール(サージ吸収機能つき)
| 種類 | 適用リレーコイル電圧 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ACリレー用 | AC100(110)V | 形P70A AC100/110 | バリスタ方式 |
| AC200(220)V | 形P70A AC200/220 | ||
| DCリレー用 | DC12/24V | 形P70D DC12/24 | ダイオード方式 |
注1. リレーコイル電圧に適合するモジュールをお求めください。
2. DC用はDC12/24V共用でマルチ電源です。
レール取りつけ用品
| 形状 | 種類 | 形式 | 最小発注単位(個) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
支持レール | 1m | 形PFP-100N | 1 |
| 0.5m | 形PFP-50N | |||
![]() |
エンドプレート | 形PFP-M * | 10 | |
![]() |
スペーサ | 形PFP-S * | ||
*ご注文の際は10個単位でご注文ください。
形式基準
形G7TC I/Oリレーターミナルは下記( )を組み合わせたものです。