本体
| 種類 | 標準型 | 集合型 | ||
|---|---|---|---|---|
| ケース | 表面型 | 角胴埋込型 | 表面型 | 角胴埋込型 *1 |
| 形式 | 形AGD-N5 | 形AGD-NY5 | 形AGD-N52 | 形AGD-U2 |
| 警戒回路数 | 1 | 2 | 1~10 | |
| 電源電圧 | AC100/200V 50/60Hz(電源端子共用) | AC100/200V 50/60Hz | ||
| 公称作動電流 *2 | 50-100-200-400-800mA 5段階切替 | |||
| 動作時間 | 1秒以下 | |||
| 音響装置と音圧 | 電子ブザー内蔵(70dB以上) | 外付ブザー(AC100V 8W)
付属(70dB以上) |
||
| 復帰方式 | 自動、手動切替方式 | 自動、手動切替方式 *3 | ||
| 消費電力 | 常時、動作時ともに5VA以下 | 10回路使用時
常時 20VA以下 動作時 30VA以下 |
||
| 接点出力 | 1c+1a | 1c+1a×2 | 1a(ユニット出力)
1c(受信機出力) |
|
| 接点容量 | AC100V 1A、 AC200V 0.5A | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(充電金属部とケース間) | 100MΩ以上(充電金属部とアース間) | ||
| 耐電圧 | AC1,400V 50/60Hz 1min(充電金属部とケース間) | |||
| 使用温度範囲 | -10~+40℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| ヒューズ定格 | 1A | 0.5A | ||
| 届出番号 | E010206A | E010208A | E010207A | E010205A |
| 質量 | 約220g | 約220g | 約230g | 約3.4kg *4 |
*1. 形AGD-U2を使用する場合は、必要な警戒回路数の形AGD-UE2 受信ユニットを組み合わせてご使用ください。
*2. 変流器と組み合わせて使用します。その場合の動作電流範囲は公称値の42~100%です。詳細はカタログを参照ください。
*3. ただし、漏電表示はテストスイッチによる手動復帰です。
*4. 形AGD-UE2 受信ユニットを10回路分装着状態の質量です。
関連機器(別売)
零相変流器(互換性型)
| 構造 | 屋内型(貫通形) | 屋外型(貫通形) | 屋外型(分割形) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形OTG-LA21 | 形OTG-LA30 | 形OTG-LA42 | 形OTG-LA68 | 形OTG-LA82 | 形OTG-LA30W | 形OTG-CN36W |
| 定格電流 | 50A | 100A | 200A | 400A | 600A | 100A | 150A |
| 貫通穴径 | φ21 | φ30 | φ42 | φ68 | φ82 | φ30 | φ36 |
| 警戒電路 | AC600V以下 50/60Hz 単相/三相 | ||||||
| 出力電圧 * | AC30mV/50mA(1次側零相電流値) | ||||||
| 出力端子の極性 | なし(変流器出力k、 lは受信機入力端子Z1、 Z2のどちらに接続してもさしつかえありません) | ||||||
| 2次側接続 | 端子(試験端子kt、ltつき) | リード線 l=500 | リード線 l=450 | ||||
| 耐電圧 | AC2,200V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間) | ||||||
| 使用周囲温度 | -10~+60℃(ただし、氷結しないこと) | ||||||
| 届出番号 | Z010301A | Z010302A | Z010303A | Z010304A | Z010305A | Z010306A | Z010307A |
| 質量 | 約80g | 約110g | 約230g | 約480g | 約700g | 約140g | 約650g |
*出力電圧とは受信機(インピーダンス約610Ω)を接続したとき変流器の2次側に現れる電圧です。
形AGD-N4、-NY4、-N42につきましては、ダウンロードカタログ「AGD カタログ(2010年3月までの旧製品版)」をご覧ください。