(単位:mm)
本体
形AGD-N5
形AGD-N52
このイラストは形AGD-N5です。
形AGD-NY5
形AGD-U2
このイラストは形AGD-U2に受信ユニット(形AGD-UE2)を10個セットしたものです。
付属品
外付ブザー(AC100/110V 4W)
注1. 形AGD-U2用に付属されています。
2. 板金に取付ける場合は上記の加工を行い、取り付けに必要なネジ類を準備ください。
オプション
アダプタ
形SE-F7AD
形AGD-NY5用埋込取付板
注. 従来品(形AGD-NY4)を新型に取り替え交換するためのアダプタです。
板材質:鋼板(厚み2.0mm)
色彩 :黒(マンセル N1.5)
形AGD-9006H
形AGD-U2用埋込取付板
注. 従来品(形AGD-U)を新型に取り替え交換するためのアダプタです。
板材質:鋼板(板厚1.6mm)
色彩 :ライトグレー(マンセル 5Y7/1)
関連機器
零相変流器(互換性型)
屋内型(貫通形)
形OTG-LA21(50A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
屋内型(貫通形)
形OTG-LA30(100A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
屋内型(貫通形)
形OTG-LA42(200A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
屋内型(貫通形)
形OTG-LA68(400A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
屋内型(貫通形)
形OTG-LA82(600A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
屋外型(貫通形)
形OTG-LA30W(100A)
屋外型(分割形)
形OTG-CN36W(150A)
形AGD-N4、-NY4、-N42につきましては、ダウンロードカタログ「AGD カタログ(2010年3月までの旧製品版)」をご覧ください。