ヒータ断線警報器
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| K2CU-F10A-C | 大容量CT一体タイプ 制御電源電圧AC100V 動作電流AC4-10A |
|
| K2CU-F10A-E | 大容量CT一体タイプ 制御電源電圧AC200V 動作電流AC4-10A |
|
| K2CU-F20A-C | 大容量CT一体タイプ 制御電源電圧AC100V 動作電流AC8-20A |
|
| K2CU-F20A-E | 大容量CT一体タイプ 制御電源電圧AC200V 動作電流AC8-20A |
|
| K2CU-F20A-EGS | ゲート入力端子つきタイプ 制御電圧AC200V 動作電流AC8-20A |
|
| K2CU-F40A-E | 大容量CT一体タイプ 制御電源電圧AC200V 動作電流AC16-40A |
|
| K2CU-F40A-EGS | ゲート入力端子つきタイプ 制御電圧AC200V 動作電流AC16-40A |
|
| K2CU-P1A-A | 小容量プラグインタイプ 制御電圧AC100/200V 動作電流AC0.5-1A |
|
| K2CU-P2A-A | 小容量プラグインタイプ 制御電圧AC100/200V 動作電流AC1-2A |
|
| K2CU-P4A-A | 小容量プラグインタイプ 制御電圧AC100/200V 動作電流AC2-4A |
|
| K2CU-P0.5A-A | 小容量プラグインタイプ 制御電圧AC100/200V 動作電流AC0.25-0.5A |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。