定格

形式形K2CU-F形K2CU-P
定格制御電源AC100、 110、 200、 220V(専用)AC100/200V(共用)
110/220V(共用)
定格周波数50/60Hz(共用)
定格電流各機種の最大整定電流の1.25倍AC2.5A *
AC5A
制御電源電圧
変動範囲
定格値の85~110%
電源電圧補償範囲定格値の85~110%定格値の85~110%
(ただし、 変動補償つきの場合)
動作電流AC4~10A、8~20A、16~40A、32~80A
(連続可変)
AC0.25~0.5A、AC0.5~1A、 1~2A、2~4A
(連続可変)
復帰電流動作値の105%以下動作値の110%以下
復帰方式自動復帰方式
動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0に変化した場合)
ゲート入力電圧範囲
(ゲートつき仕様のみ)
DC5~30V−
制御出力1c AC220V 2A(cosΦ =0.4)
消費VA入力部 : 0.5VA以下
電源部 : 5VA以下
入力部 : 1VA以下
電源部 : 4VA以下
使用周囲温度−10~+55℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約390g約300g

*形K2CU-P0.5A-A、-Bの場合、定格電流はAC2.5Aとなります。

性能

整定誤差±7%以内
繰り返し誤差±3%以内
温度の影響±10%以内(20±30℃にて)
電圧の影響変動補償なしの場合
定格電圧時の実測値に対して±3%以内(定格電圧の85~110%にて)
変動補償つきの場合
定格電圧時の実測値に対して理論値の±5%以内(定格電圧の85~110%にて)
(理論値:定格電圧時の実測値を1とし、電圧が85~110%に変動した場合の動作値の0.85~1.1を
理論値とする)
周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
絶縁抵抗DC500Vメガにて10MΩ以上(電気回路一括と取りつけパネル間)
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min (電気回路一括と取りつけパネル間)
過電流強度最大整定値の20倍にて、 2s
耐振動耐久16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久98m/s2