カレント・センサ
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| SAO-Q1N | 過負荷検出用 起動時ロック瞬時動作形 制御電源電圧AC100/110/120V |
|
| SAO-Q2N | 過負荷検出用 起動時ロック瞬時動作形 制御電源電圧AC200/220/240V |
|
| SAO-R1N | 過負荷検出用 反限時動作形 制御電源電圧AC100/110/120V |
|
| SAO-R2N | 過負荷検出用 反限時動作形 制御電源電圧AC200/220/240V |
|
| SAO-S1N | 過負荷検出用 瞬時動作形 制御電源電圧AC100/110/120V |
|
| SAO-S2N | 過負荷検出用 瞬時動作形 制御電源電圧AC200/220/240V |
|
| SAO-SU1N | 不足電流検出用 瞬時動作形 制御電源電圧AC100/110/120V |
|
| SAO-SU2N | 不足電流検出用 瞬時動作形 制御電源電圧AC200/220/240V |
|
| SET-3A | カレントコンバータ 適用電流範囲1-80A |
|
| SET-3B | カレントコンバータ 適用電流範囲64-160A |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。