定格

制御電源電圧 AC100/110/120V AC200/220/240V DC24V DC48V DC100/110V
電動機回路 定格電圧 AC500V以下(三相)〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧〕
定格電流 1~80Aまたは64~160A(三相)〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流〕
制御電源回路 定格電圧 AC100/110/120V、 AC200/220/240V
DC24V、 DC48V、 DC100/110V(平滑された直流であること)
許容変動範囲 定格電圧の+10%、-15%
周波数 定格周波数 50/60Hz
許容変動範囲 定格周波数の±5%
電流整定範囲 データシートの「整定電流一覧表」をご覧ください
出力接点 接点構成 1c
接点容量 AC240V 3A(cosφ=1.0) 2A(cosφ=0.4)
DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)
DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)
消費電力 約3.5VA 約7VA 約0.3W 約0.5W 約1.2W
質量 約170g
ケース色 マンセル 5Y7/1

常規使用状態

使用温度範囲−10~+60°C(ただし、 氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH
保存温度範囲−25~+65°C
標高2,000m以下

性能

形式 形SAO-R□N 形SAO-Q□N 形SAO-S□N 形SAO-SU□N
動作電流値 電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)
動作時間特性 反限時動作特性 起動時ロック・瞬時動作特性 瞬時動作特性
動作時間 ・電流整定値の600%過電流に
 おいて
 時間目盛倍率×1:1~10s
 時間目盛倍率×4:4~40s
・電流整定値の200%過電流に
 おいて
 600%での動作時間の2.8倍
 ±30%(最大時間整定時)
・起動時ロック時間(定限時)
 電流整定値の600%過電流に
 おいて
 時間目盛倍率×1:1~10s
 時間目盛倍率×4:4~40s
・動作時間
 電流整定値の120%過電流に
 おいて、0.3s以下
電流整定値の120%過電流に
おいて0.3s以下
電流整定値の120%→80%に
おいて0.3s以下
起動時ロック時間始動電流値 ―― 電流整定値の約30% ――
慣性特性 最小電流整定、最大動作時間
整定において、600%過電流を
動作時間の80%の時間通電で
動作せず。
――
復帰電流値(自動復帰形) 動作電流値の95%以上 動作電流値の105%以下
(出力リレーがONする電流値)
整定誤差 動作電流値 電流整定値の±10%
動作時間
(起動時ロック時間)
・時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%
・時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
0.3s以下
温度の
影響
動作値 ・±5%(0~+40℃において)
・±10%(-10~+50℃において)
動作時間
(起動時ロック時間)
・±10%(0~+40℃において)
・±20%(-10~+50℃において)
0.3s以下(-10~+50℃において)
周波数の
影響
動作値 ±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間
(起動時ロック時間)
±5%(定格周波数の±5%変化において) 0.3s以下(定格周波数の±5%変化において)
制御電圧
の影響
動作値 ±3%(定格電圧の+10%、 -15%変化において)
動作時間
(起動時ロック時間)
±5%(定格電圧の+10%、 -15%変化において) 0.3s以下(定格電圧の+10%、 -15%変化において)
絶縁抵抗 ・電気回路一括と取りつけパネル間  :10MΩ以上
・接点回路と他の回路間および接点極間:5MΩ以上
耐電圧 ・電気回路一括と取りつけパネル間:AC2,000V 1min
・接点回路と他の回路間     :AC2,000V 1min
・接点極間           :AC1,000V 1min
雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回
・電気回路一括と取りつけパネル間:6,000V
・接点回路と他の回路間     :4,500V
・制御電源回路端子間      :4,500V
過負荷
耐量
電動機回路 ・電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流〕
・連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%
制御電源回路 ・交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回
・直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回
耐振動 誤動作 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐久 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃 誤動作 98m/s2 X、Y、Z方向
耐久 294m/s2 X、Y、Z方向
テストボタンでの動作 瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)