(単位:mm)

本体

プラグイン形

形SE-KP□N
形SE-KQP□N

注. 詳細は、カタログをご覧ください。

パネルマウント形

形SE-K□N
形SE-KQ□N

注. パネルの板厚は1~3.2mmです。

関連機器

カレント・コンバータ

形SET-3A
形SET-3B

トランス

形SE-PT400

※形SE-PT400は制御電源電圧AC200/220/240Vの形SE全般に使用することができます。
  一次側電圧 : AC380~480V
  二次側電圧 : AC190~240V

アダプタ

形SE-F7AD

※従来品の埋込み取りつけ形を新形の形SE-K□□□□Nに取りかえ交換するためのアダプタです。
  板材質 : 鋼板(厚み 2.0mm)
  色彩  : 黒(マンセル N1.5)