定格

種類反限時動作形起動時ロック・瞬時動作形
電動機
回路
定格電圧AC500V以下(三相)〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧〕
定格電流1~80Aまたは64~160A(三相)〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流〕
制御電源
回路
定格電圧AC100/110/120V、 AC200/220/240V、 AC380/400/440V(三相)〔反相保護が
不要な場合は単相電圧とする〕
許容変動範囲定格電圧の+10%、−15%(ただし、 手動復帰形の欠相要素は+10%、 −50%)
周波数定格周波数50/60Hz
許容変動範囲定格周波数の±5%
電流整定範囲カタログの「 整定電流一覧表 」をご覧ください
出力接点接点構成1c
接点容量制御電源電圧接点手動復帰形自動復帰形
AC100/110/120V
AC200/220/240V
aAC240V
3A(cosΦ =1.0)
1.5A(cosΦ =0.3~0.4)
AC240V
3A(cosΦ =1.0)
2A(cosΦ =0.4)
bAC240V
3A(cosΦ =1.0)
2A(cosΦ =0.3~0.4)
AC380/400/440VaAC440V
3A(cosΦ =1.0)
1.5A(cosΦ =0.3~0.4)
−
bAC440V
3A(cosΦ =1.0)
2A(cosΦ =0.3~0.4)
接点容量の級別AC11級 *−
消費電力AC100/110/120V : 約3.5VA、 AC200/220/240V : 約7VA、 AC380/400/440V : 約11VA
質量約170~230g
ケース色プラグイン形マンセル 5Y7/1
パネル
マウント形
マンセル N1.5

*AC11級はJEM1355に示される接点容量の級別を示しています。

常規使用状態

使用温度範囲−10~+60°C(ただし、 氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH
保存温度範囲−25~+65°C
標高2,000m以下

性能

種類反限時動作形起動時ロック・瞬時動作形
過負荷
要素
動作値電流整定値の115%動作
動作時間特性反限時動作特性起動時ロック・瞬時動作特性
動作時間電流整定値の600%過電流において
時間目盛倍率×1 : 1~10s
時間目盛倍率×4 : 4~40s
電流整定値の200%過電流において
600%での動作時間
(最大時間整定時…10sまたは40s)の
2.8倍±30%
電流整定値の140%過電流において
0.5s以下
起動時
ロック時間
始動電流値
−電流整定値の約30%
起動時ロック
動作時間
−電流整定値の約30%以上の電流において
動作目盛倍率×1 : 1~10s(定限時)
動作目盛倍率×4 : 4~40s(定限時)
慣性特性最小電流整定、 最大動作時間整定に
おいて、 600%過電流を動作時間の
80%の時間通電で動作せず
−
復帰値
(自動復帰形)
電流整定値の100%以上
欠相要素動作値電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)
動作
不平衡率
高感度整定(H) : 35±10%
低感度整定(L) : 65±10%
(三相電流の最大電流が電流整定値に等しい状態での動作不平衡率)
動作時間高感度整定(H) : 2s以下
低感度整定(L) : 3±1s
(一相完全欠相時の電流が電流整定値に等しい状態での動作時間)
反相要素動作値定格電圧の80%以下
動作時間0.5秒以下(定格電圧に等しい反相電圧状態での動作時間)
過負荷要
素の整定
誤差
動作値電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)
動作時間
(起動時
ロック時間)
時間整定目盛1 : 最大整定値の+10%、 −5%
時間整定目盛2~10 : 最大整定値の±10%
過負荷要
素の温度
の影響
動作値±5%(0~40℃において)
±10%(−10~+50℃において)
動作時間
(起動時
ロック時間)
±10%(0~40℃において)
±20%(−10~+50℃において)
過負荷要
素の周波
数の影響
動作値±3%(定格周波数の±5%変化において)
動作時間
(起動時
ロック時間)
±5%(定格周波数の±5%変化において)
過負荷要
素の制御
電源の
影響
動作値±3%(定格電圧の+10%、 −15%変化において)
動作時間
(起動時
ロック時間)
±5%(定格電圧の+10%、 −15%変化において)
絶縁抵抗・電気回路一括と取りつけパネル間   : 10MΩ以上
・接点回路と他の回路間および接点極間 : 5MΩ以上
耐電圧試験箇所制御電源電圧
AC100/110/120V
AC200/220/240V
AC380/400/440V
電気回路と取りつけパネル間AC2,000V 1minAC2,500V 1min
接点回路と他の回路間AC2,000V 1minAC2,500V 1min
接点極間AC1,000V 1minAC1,000V 1min
雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回
電気回路一括と取りつけパネル間 : 6,000V
接点回路と他の回路間      : 4,500V
制御電源回路端子間       : 4,500V
過負荷
耐量
電動機回路電流整定値の20倍、 2s、 2回(1min間隔)
〔形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流〕
連続通電電流 : 各電流整定範囲の最大整定電流値の125%
制御電源回路定格電圧の1.15倍、 3h、 1回
耐久性(手動復帰形)10,000回(接点は無通電)
耐振動誤動作10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐久10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃誤動作98m/s2 X、Y、Z方向
耐久294m/s2 X、Y、Z方向
テストボタンでの動作
(過負荷要素のみ)
瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)