定格

形式 形K2WR-R-R2 形K2WR-R-S5 形K2WR-R-F1
相数 三相電力(平衡負荷) 1相検出
定格電圧 AC100、110、200、220V (内蔵スイッチにより任意整定)
定格電流 AC5A
整定電流 AC2.5~4.5A(内蔵可変抵抗器により任意整定)
定格周波数 50/60Hz共用
逆電力整定範囲 発電機定格出力(整定定格電圧・整定定格電流・力率=1)の1.5~15%(0.5%ステップ)
動作逆電力整定範囲 逆電力整定値の95±2%
検出特性 −√3・VI cosΦ 特性
動作時間整定範囲 逆電力整定 値 (=100% ) 入力にて、1.5~15s (0.5sステップ)
動作時間特性 反限時特性 *
制御電源 不要(電圧入力と共用)
定格値消費電力 電圧回路 :
110V :15VA以下 (出力リレー動作時)
220V :30VA以下 (出力リレー動作時)
電流回路 :2VA以下 (5A通電時)
引きはずし方式 電圧・電流引きはずし
回路構成 1a、1c
接点容量 定格負荷 : AC220V 3A cosΦ =0.4、DC24V 4A L/R=7ms
最小適用負荷 : DC24V 10mA
外装 マンセル N1.5
質量 約1.9kg 約2.4kg 約2.7kg

*逆電力入力値が整定値の500%を超えた場合、瞬時(約0.2秒)で動作します。

規格

JIS F 0807(船用自動化機器環境検査通則)
NK証明書番号 83A107
LR証明書番号 90/10178(E1)

常規使用状態

周囲温度 −25~+60 °C (ただし、氷結しないこと)
相対湿度 35~95%RH
気圧 860~1,060hpa
気圧変動 定格電圧に対して±20%(特性保証範囲)
周波数変動 定格周波数に対して±5%(特性保証範囲)

性能

形式 形K2WR-R-R2、-S5、-F1
整定誤差 動作時間:整定値の±4%±0.4s
(動作逆電力値が95±1%で100%入力時)
電圧の影響 動作逆電力値:定格電圧±20%の範囲で、定格電圧時の動作逆電力値の±5%以内
動作時間:定格電圧±20%の範囲で、定格電圧時の動作時間の±5%以内
温度の影響 動作逆電力値 :
−10~+50°Cの範囲で、20°Cの動作逆電力値の±5%以内
−25~−10°Cの範囲で、20°Cの動作逆電力値の±10%以内
50~60°Cの範囲で、20°Cの動作逆電力値の±10%以内
動作時間 :
−10~+50°Cの範囲で、20°Cの動作時間の±5%以内
−25~−10°Cの範囲で、20°Cの動作時間の±10%以内
50~60°Cの範囲で、20°Cの動作時間の±10%以内
周波数の影響 動作逆電力値:50±2.5Hz、60±3Hzの範囲で、50または60Hzの動作値の±5%以内
動作時間:50±2.5Hz、60±3Hzの範囲で、50または60Hzの動作時間の±5%以内
絶縁抵抗 DC500Vメガにて、電気回路一括と外箱間 100MΩ以上
電気回路相互間100MΩ以上
耐電圧 50/60Hz 正弦波にて
電気回路一括と外箱間:2,500V 1min
電気回路と電圧回路:2,500V 1min
接点回路と電圧回路:2,500V 1min
過負荷耐量 電流回路:100A 1s 2 回 (1min間隔)
電圧回路:定格電圧の130% 15min 1回
雷インパルス
耐電圧
印加箇所 波形(波高値) 回数
電気回路相互間
電気回路と外箱間
1.2/50μs
(4.5kV)
正負極性別に各3回
(ただし、インパルス発生器と試料の間に110Ω±10%を直列に入れる)
耐振動 共振点 なし (1~100Hz ) の場合: 30Hz±0.2m m (±0.7g ) 2h 3方向
共振点あ り (1~100Hz ) の場合: 1~13.2Hz±1min、13.2~100Hz±0.7g 2h 3方向
衝撃 耐久 294m/s2 6方向 各3回
誤動作 98m/s2 6方向 各3回

動作時間特性(参考値)

*500%以上瞬時動作(約0.2秒)

検出特性例

次の条件の場合の特性例です。
定格電圧 100V、整定電流 2.5A、逆電力整定 10%の場合
(力率-1のときの動作電流は250mA)