定格

形式 形K2CA-R-R2 形K2CA-R-S5 形K2CA-R-F1
相数 1相
定格電流 AC5A
電流整定 AC2.5~4A(内蔵可変抵抗器により任意整定)
定格周波数 50/60Hz 共用
過電流整定範囲 発電機定格電流の80~142%
動作電流
整定範囲
電流整定値の95±2%に調整可能
動作時間
整定範囲
電流整定値(=100%)入力にて2~62s(2sステップ)
動作時間特性 反限時特性
制御電源 AC100/110/200/220V(共用)
定格値
消費電力
電圧回路 :
110V:15VA以下 (出力リレー動作時)
220V:30VA以下 (出力リレー動作時)
電流回路 : 2VA以下 (5A通電時)
引きはずし方式 電圧・電流引きはずし
回路構成 1a、1c
接点容量 定格負荷 :
AC220V 3A cos Φ =0.4
DC24V 4A L/R=7ms
最小適用負荷 : DC24V 10mA
外装 マンセル N1.5
質量 約1.8kg 約2.3kg 約2.6kg

規格

JIS F 0807(船用自動化機器環境検査通則)
NK証明書番号 A-120-1

常規使用状態

周囲温度 −25~+60°C
相対湿度 35~95%RH
気圧 860~1,060hpa
気圧変動 定格電圧に対して±20%(特性保証範囲)
周波数変動 定格周波数に対して±5%(特性保証範囲)

性能

整定誤差 動作時間:整定値の±5%±1s
(動作電流値が95±1%で100%入力時)
電圧の影響 動作電流値 :
定格電圧±20%の範囲で、定格電圧時の動作
電流値の±5%以内
動作時間 :
定格電圧±20%の範囲で、定格電圧時の動作
時間の±5%以内
温度の影響 動作電流値 :
−10~+50°Cの範囲で、20°Cの動作電流値の±5%以内
−25~−10°Cの範囲で、20°Cの動作電流値の±10%以内
50~60°Cの範囲で、20°Cの動作電流値の±10%以内
動作時間 :
−10~+50°Cの範囲で、20°Cの動作時間の±5%以内
−25~−10°Cの範囲で、20°Cの動作時間の±10%以内
50~60°Cの範囲で、20°Cの動作時間の±10%以内
周波数の
影響
動作電流値 :
50±2.5Hz、60±3Hzの範囲で、50または60Hzの動作電流値の±5%以内
動作時間 :
50±2.5Hz、60±3Hzの範囲で、50または60Hzの動作時間の±5%以内
絶縁抵抗 DC500Vメガにて、電気回路一括と外箱間 100MΩ以上
電気回路相互間 100MΩ以上
耐電圧 50/60Hz 正弦波にて
電気回路一括と外箱間 : 2,500V 1min
電流回路と電圧回路 : 2,500V 1min
接点回路相互間 : 1,500V 1min
過負荷耐量 電流回路 : 200A 1s 2回 (1min間隔)
電圧回路 : 定格電圧の130% 15min 1回
雷インパルス
耐電圧
印加箇所 波形(波高値) 回数
電気回路相互間
電気回路と外箱間
1.2/50μs
(4.5kV)
正負極性別に
各3回
(ただし、インパルス発生器と試料の間に110Ω±10%を直列に入れる)
耐振動 共振点無 (1~100Hz ) の場合 :
30Hz±0.2m m (±0.7g ) 2h 3方向
共振点有 (1~100Hz ) の場合 :
1~13.2Hz±1min、13.2~100Hz±0.7g 2h 3方向
衝撃 耐久 294m/s2 6方向 各3回
誤動作 98m/s2 6方向 各3回