本体
| 機能 | 不足電圧検出 | 過電圧検出 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 定限時 | 定限時 | |||
| 定格制御電源 | なし(入力と共用) | あり(DC電源) | なし(入力と共用) | あり(DC電源) | |
| 出力形態 | ワンショット動作 *1 | 継続動作 *5 | 継続動作 *3 | 継続動作 *2 | |
| 形式 | 形K2VU-S1-R2 | 形K2VU-S1K-R2 | 形K2VU-S2□-R2 *4 | 形K2VA-S1-R2 | 形K2VA-S2□-R2 *4 |
| 形式 | 形K2VU-S1-F4 | 形K2VU-S1K-F4 | 形K2VU-S2□-F4 *4 | 形K2VA-S1-F4 | 形K2VA-S2□-F4 *4 |
| 形式 | 形K2VU-S1-D2 | - | 形K2VU-S2□-D2 *4 | 形K2VA-S1-D2 | 形K2VA-S2□-D2 *4 |
| 外観 | ![]() |
||||