定格
| 種類 | 不足電圧検出 | 過電圧検出 | |
|---|---|---|---|
| 形K2VU-H | 形K2VA-H | ||
| 定格電圧 | AC110V | ||
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) | ||
| 定格制御電源 | 入力と共用 | ||
| 定格消費電力 | 7VA | ||
| 電圧整定範囲 | 60-65-70-75-80-85-90-95-100V(9タップ) | 115-120-125-130-135-140-145-150V(8タップ) | |
| 動作時間整定範囲 | 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6-1.8-2.0s(11タップ) | ||
| 引きはずし方式 | 電圧・無電圧・直流引きはずし | ||
| 接点容量 |
警報用接点 (1a) |
閉路容量 : DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms) 開路容量 : 30W(最大電圧 DC110V、 最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms)、80VA(最大電圧 AC220V、 最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1) |
|
|
トリップ用接点 (1c) |
閉路容量 : DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms) 開路容量 : 30W(最大電圧 DC110V、 最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms)、80VA(最大電圧 AC220V、 最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1) |
||
| 質量 | 約1kg | ||
| 外装 | マンセル N1.5 | ||
規格
JEC-2511 規格準拠品
JEC-2500 規格準拠品
常規使用状態
| 使用温度範囲 | −20~+60°C(ただし、 結露・氷結のない状態とすること) |
|---|---|
| 保存温度範囲 | −20~+60°C |
| 使用湿度範囲 | 30~80%RH |
| 標高 | 2,000m以下 |
| 周波数変動範囲 | 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 |
| その他 | ・異常な振動・衝撃・傾斜および磁界を受けない状態であること ・有害な煙またはガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度の塵埃、 風雨にさらされない状態であること |
性能
| 種類 | 不足電圧検出 | 過電圧検出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形K2VU-H | 形K2VA-H | |||||||
|
動作電圧 特性 |
全動作値・最小動作時間整定値にて、 整定値の±5%以内 | |||||||
|
復帰電圧 特性 |
最大動作値・最大動作時間整定値にて、 動作値の105%以下 |
最小動作値・最大動作時間整定値にて、 動作値の95%以上 |
||||||
|
動作時間 特性 |
最小動作値・全動作時間整定値にて、 整定値の±10%以内 ただし、 最小誤差±50ms (定格から動作整定値の70%の電圧に急変) |
最小動作値・全動作時間整定値にて、 整定値の±10%以内 ただし、 最小誤差±50ms (0Vから動作整定値の120%の電圧に急変) |
||||||
|
計測表示 精度 |
±5%rdg±1ディジット、 表示分解能1V(表示範囲 : 50~130V) |
±5%rdg±1ディジット、 表示分解能1V(表示範囲 : 50~160V) |
||||||
| 温度特性 | 動作値 : 全動作値・最小動作時間整定値にて、 0~40°Cの範囲で20°Cの動作値に対して±5%以内 −20~0°C、 40~60°Cの範囲で20°Cの動作値に対して、 ±10%以内 動作時間 : 最小動作値・最大動作時間にて、 0~40°Cの範囲で20°Cの動作時間に対して、 ±10%以内 ただし、 最小誤差±50ms −20~0°C、 40~60°Cの範囲で20°Cの動作時間に対して、 ±20%以内 ただし、 最小誤差50ms |
|||||||
| 周波数特性 | 動作値 : 全動作値・最小動作時間整定値にて、 定格周波数の動作値に対して±5%以内 動作時間 : 最小動作値・最大動作時間にて、 定格周波数の動作時間に対して±10%以内 ただし、 最小誤差±50ms |
|||||||
| 振動 | 項目 |
振動数 (Hz) |
複振幅(mm) |
加振時間(s) 各方向共 |
||||
| 前後 | 左右 | 上下 | ||||||
| 誤動作 | 10 | 5 | 2.5 | 30 | ||||
| 耐久 | 16.7 | 0.4 | 600 | |||||
| 衝撃(耐久) | 294m/s2 3方向 各2回 | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、 電気回路一括と外箱間 : 100MΩ以上 電気回路相互間 : 100MΩ以上 接点極間 : 100MΩ以上 |
|||||||
| 耐電圧 | 電気回路一括と外箱間 : 2,000V 1min 電気回路相互間 : 2,000V 1min 接点極間 : 1,000V 1min |
|||||||
| 雷インパルス耐電圧 | 波形1.2/50μs、 正負各3回印加にて、 異常なし 電気回路一括と外箱間 : 4.5kV 電気回路相互間 : 4.5kV |
|||||||
| 耐ノイズ | 次の条件の電圧を2秒間印加において、 誤動作なし | |||||||
| 波形 | 2.5~3kV | |||||||
| 振動周波数 | 1.0~1.5MHz | |||||||
| 1/2減衰時間 | ≧6μs | |||||||
| 繰り返し頻度 | 50回以上/s | |||||||
| 出力インピーダンス | 150~200Ω | |||||||
| 消費電力 | 公称値の110%以下 | |||||||