| 形式 | 形OTG-N40 | 形OTG-N68 | 形OTG-N104 | 形OTG-N156 | 形OTG-N245 | 形OTG-D52 | 形OTG-D77 | 形OTG-D112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格一次電流 | 150A | 400A | 600A | 1,000A | 2,200A | 200A | 400A | 600A |
| 定格電圧 | 6,600V | 6,600V(一次導体は高圧用シールドつきケーブル) | ||||||
| 最高回路電圧 | 6,900V | 6,900V(一次導体は高圧用シールドつきケーブル) | ||||||
| 定格零相一次電流 | 200mA | |||||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||||||
| 耐電圧 | JEC1201耐電圧特性6号Aに適合
AC22,000V 50/60Hz 1min(一次導体と巻線間、 一次導体と取りつけ脚間) AC2,000V 50/60Hz 1min(二次巻線と試験巻線間) |
AC2,000V 50/60Hz 1min
(二次巻線と取りつけ脚間) |
||||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、 100MΩ以上(巻線相互間、 各巻線と取りつけ脚間) | DC500Vメガにて、 100MΩ以上
(二次巻線と取りつけ脚間) |
||||||
| 質量 | 約0.5kg | 約1kg | 約2.9kg | 約6.6kg | 約22kg | 約1.3kg | 約2.5kg | 約3.5kg |
お願い
一次導体は高圧シールドつきケーブルまたは高圧用EPゴム電線相当を使用してください。ただし、形OTG-Dの場合は高圧用EPゴム電線相当には使用できません。