形式 形OTG-N40 形OTG-N68 形OTG-N104 形OTG-N156 形OTG-N245 形OTG-D52 形OTG-D77 形OTG-D112
外観 827_lu_1_1 827_lu_1_2 827_lu_1_3 827_lu_1_4 827_lu_1_5 827_lu_1_6 827_lu_1_7 827_lu_1_8
定格電流 150A 400A 600A 1,000A 2,200A 200A 400A 600A
使用電流範囲 0~150A 0~400A 0~600A 0~1,000A 0~2,200A 0~200A 0~400A 0~600A
用途・形状 エポキシモールド高圧用貫通形(屋内用) 高圧用分割形(屋内用)
適合規格 JIS C 4601(耐電圧はJEC1201耐電圧特性6号A) ――
適合機種 形K2DG、形K2GR、 形K2GS-H、 形K2GS-B、 形K2GF-H、 形K2GF-B、 形K2GA、 形AGF

注. 形OTG-D分割型零相変流器の試験端子はオプションとなります。詳細は、データシートを参照ください。