定格
| 定格零相電流 | AC0.2A(零相変流器1次側) |
|---|---|
| 定格零相電圧 | AC110/190V |
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) |
| 定格制御電源 | AC110VまたはDC100/110V |
| 動作電流整定範囲 | 0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A(5タップ) |
| 動作電圧整定範囲 | 5-10-15-20-25-30V(6タップ) |
| 動作時間整定範囲 | 0.5~2.0s連続、 定限時特性 |
| 復帰方式 | 自動復帰(動作表示器は手動復帰) |
| 接点仕様 | 1c 、 1a AC110V 7.5A(cosΦ =0.4) 最大AC250V時825VA、 DC24V 5A(L/R=7ms) 最大DC125V時120W |
| 定格消費電力 | 電圧入力端子 2VA以下 制御電源端子 7VAまたは7W以下 |
| 質量 | 約2kg |
| 外装 | マンセル N1.5 |
注. ZCTは当社製零相変流器 形OTG-Nまたは形OTG-Dと組み合わせてください。
規格
JEM1336 規格準拠品
性能
| 動作位相特性図 |
|
|
|---|---|---|
| 整定誤差 | 動作電流 ±10%以内 動作電圧 ±10%以内 動作時間 ±(5%+0.1s)以内 動作位相角 ±15 ° 以内 |
|
| 制御電源電圧の影響 | 定格制御電源電圧の±15%変化で 動作電流 ±10%以内 動作電圧 ±10%以内 動作時間 ±(3%+0.05s)以内 動作位相角 ±5 ° 以内 |
|
| 温度特性 | 20℃±20deg変化で 動作電流 ±10%以内 動作電圧 ±10%以内 動作時間 ±(15%+0.1s)以内 動作位相角 ±10 ° 以内 |
|
| 周波数特性 | 定格周波数の±1Hz変化で 動作電流 ±15%以内 動作電圧 ±15%以内 動作時間 ±(3%+0.05s)以内 動作位相角 ±10 ° 以内 |
|
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガで10MΩ以上 電気回路一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min 電気回路一括とケース間 | |
| 雷インパルス耐電圧 | 1.2/50μs 4,500V 電気回路一括とケース間 | |
| 振動 | 誤動作 | 16.7Hz 複振幅0.4mm 3方向 各10min |
| 衝撃 | 耐久 | 294m/s2 |