定格

形式 形K2GS-BT-R2
形K2GS-BT-F4
形K2GS-BT2-R2 形K2GS-BP-R2
形K2GS-BP-F4
引きはずし方式 電圧・無電圧・直流引きはずし
定格制御電源 AC110V
定格周波数 50/60Hz(共用) 50、 60Hz(各専用)
定格消費電力 7VA以下(制御電源部)
定格零相電流 AC0.2A(零相変流器1次側)
動作電流整定範囲 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A(5タップ)(零相変流器1次側)
動作電圧整定範囲 *1 5-7.5-10-12.5-15%(5タップ) 2.5-5-7.5-10-12.5%(5タップ) 5-7.5-10-12.5-15%(5タップ)
動作時間整定範囲 0.2-0.3-0.4-0.6-0.8s(5タップ) 0.2s固定
動作位相整定範囲 *2 遅れ30 ° 固定 遅れ20-30-40-50-60°(5タップ)
表示 動作表示器(トリップ表示)
零相電流検出表示、 零相電圧検出表示、 動作表示(以上LED表示)
復帰方式 自動/手動切り換え(動作表示器は手動復帰)
制御出力 1c、 1a
AC110V 7.5A cosΦ =0.4(最大 AC250V時 825VA)
DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC125V時 50W)
外装 マンセル N1.5
質量 約2kg

*1. 零相電圧検出装置1次側、1次側 6,600V系完全地絡時零相電圧は3,810V(1次側電圧 3,300Vの場合は「整定値×2」%になります)
*2. 動作位相整定値は、動作範囲の遅れ側を表わしています。

規格

JIS C 4609 規格準拠品

性能

動作位相特性図

図は遅れ30°整定時の場合です。
動作値
特性
動作零相電流 ±10%以内
動作零相電圧 ±25%以内
(形VOC-1MS2、 形VOC-3S組み合わせの場合)
動作
時間
0.2秒整定 0.1~0.3s以内(整定電流の130%印加)
0.1~0.2s以内(整定電流の400%印加)
その他の整定 ±10%以内(整定電流の400%印加)
動作位相 ±10 ° 以内 *
電源電圧の影響 制御電源電圧 AC90~120Vにて
動作電流 ±10%以内
動作電圧 ±10%以内
動作位相 ±5 ° 以内
温度特性 -10~+50°Cにて
動作電流 ±10%以内
動作電圧 ±10%以内
動作位相 ±5 ° 以内
-20~+60°Cにて
動作電流 ±20%以内
動作電圧 ±20%以内
動作位相 ±5 ° 以内
周波数特性 50Hzまたは60Hzの±1Hzにて
動作電流 ±15%以内
動作電圧 ±15%以内
動作位相 ±15 ° 以内
絶縁抵抗 10MΩ以上
電気回路一括と外箱間、 電気回路相互間
(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 1min 電気回路一括と外箱間
AC2,000V 1min 電気回路相互間
雷インパルス耐電圧 1.2/50μs 4,500V 電気回路一括
(ただし、R 1 ~R 4 端子は除く)と外箱間、P1 -P2間
1.2/50μs 1,000V Y1 -Y2間
耐ノイズ 次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし
波形 2.5~3kV
振動周波数 1.0~1.5MHz
1/2減衰時間 ≧6μs
繰り返し頻度 50回以上/s
出力インピーダンス 150~200Ω
耐電波 定格制御電圧を印加し、 入力0の状態で150MHz帯、400MHz帯、 900MHz帯の
出力5Wトランシーバーで距離0.5mより、 継電器の正面へ断続照射し誤動作なし
振動 耐久 16.7Hz 複振幅4mm 3方向 各60min
誤動作 10Hz 複振幅5mm(前後・左右) 2.5mm(上下) 3方向 30s
衝撃 耐久 294m/s2 3方向 各3回
誤動作 98m/s2 3方向 各3回

*零相電圧検出装置(形VOC)に形K2GSを5台以上接続する場合は±25°以内となります。