本体
| 用途 | 高圧非接地系用 | 高圧リアクトル接地系用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形K2GS-BT-R2
形K2GS-BT2-R2 |
形K2GS-BT-F4 | 形K2GS-BP-R2(50Hz)
形K2GS-BP-R2(60Hz) |
形K2GS-BP-F4(50Hz)
形K2GS-BP-F4(60Hz) |
| 外観 | ![]() |
|||
注. リアクトル接地系は、四国電力様の全般・北陸電力様の一部で実施されています。
関連機器(別売)
| 機器 | 外観 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 零相変流器 | ![]() |
貫通形 | 形OTG-N |
| 分割形 | 形OTG-D | ||
| 零相電圧
検出装置 |
![]() |
碍子形検出コンデンサ(キャップつき)
零相電圧変換器、ケーブル1m |
形VOC-1MS2 * |
<お願い>
受電設備に絶縁トランスが使用され、零相変流器からみた電源側の対地電流が継電器の感度にいたらない場合の電流補償用として、接地補償用コンデンサなどが必要です。
*地絡方向継電器に適した零相電圧を得るために関連機器零相電圧検出コンデンサと零相電圧変換器をセットにしたものです。
詳細は、データシートをご参照ください。
| 機器 | 外観 | 形式 |
|---|---|---|
| 補助電源装置 | ![]() |
形AOF-1N |
<お願い>
地絡継電器と組み合わせて、しゃ断器の電流引きはずし回路に必要です。