性能
| AC軸流ファン形式 | 形R87F/R87B-F | 形R87T | |
|---|---|---|---|
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | ||
| 引出端子 | 端子タイプ | ||
| 絶縁階級 | IEC B種(130℃)
UL A種(105℃) CSA A種(105℃) cULus B種(130℃) |
IEC B種(130℃)
UL A種(105℃) cULus B種(130℃) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 | ||
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 | ||
| 使用周囲温度 | -30~+70℃(氷結しないこと) | -20~+70℃(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+85℃(氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | ||
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | ||
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト | |
| 羽根 | ガラス入ポリカーボネート | 鋼板(黒色塗装) | |
| 軸受 | ボールべアリング | ||
| 適合規格* | PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言) | ||
| 認証規格* | cULus | ||
注. 定格電流は搭載軸流ファンの合計した値になります。
*適合規格、認証規格対応は搭載軸流ファンが対応している規格です。