形式構成

形式基準表(単品)

注. この表は、形式の見方を説明したものであり、商品の品揃えを表したものではありません。ご注文の際は、「種類」をご覧ください。

種類(単品)

軸流ファン・アタッチメント・プラグコード・オプションセットを別々にご注文ください。
例:R87B-N2(アタッチメント2連)の場合は、軸流ファン・プラグコード・オプションセットは各2個ずつ必要になります。

アタッチメント

タイプ ファン搭載数 質量 形式 付属品
アタッチメント 1用 約570g R87B-N フィルタ
フィンガーガード
取りつけねじ
2用 約1,100g R87B-N2
3用 約1,700g R87B-N3

AC軸流ファン

羽根材質 ファン電源 ファン速度 形式
樹脂羽根 AC100V 高速(ハイスピード) R87F-A1A15HP
AC115V R87F-A3A15HP
AC200V R87F-A4A15HP
AC230V R87F-A6A15HP
金属羽根 AC100V R87T-A1A15HP
AC115V R87T-A3A15HP
AC200V R87T-A4A15HP
AC230V R87T-A6A15HP
樹脂羽根 AC100V 低速(ロースピード) R87F-A1A15LP
AC115V R87F-A3A15LP
AC200V R87F-A4A15LP
AC230V R87F-A6A15LP

注. 各形式の定格については、カタログをご参照ください。

プラグコード

定格 規格 コード長 質量 形式
AC250V-3A UL認定品 1m 約37g R87F-PC
2m 約70g R87F-PC-20
電安法適合品 1m 約33g R87F-PCJT
2m 約58g R87F-PCJT-20

オプションセット

セット内容 形式
フィンガーガード 六角ナット ネジ
□120 1 個 R87F-FG120 M4 4 個 M4×L50 4 個 R87F-SET1238

形式構成

形式基準表(セット形式、オプションパーツ)

注. この表は、形式の見方を説明したものであり、商品の品揃えを表したものではありません。
  ご注文の際は、「種類」をご覧ください。
*吸い込みとは、外の空気を取り入れることです。
 吐き出しとは、中の空気を外に出すことです。

種類(セット形式)

風方向(吸い込み)

項目 ファン
搭載数
定格電圧(V) 許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
質量
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87B-FA1A15HPF 1 AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 2700 3100 1.3 1.5 86 85 49 52 約1,120g
R87B-FA4A15HPF AC200V
R87B-FA1A15HPF2 2 AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 2700 3100 2.6 3.0 82 45 55 56 約1,800g
R87B-FA4A15HPF2 AC200V

*ノミナル値を示します。

風方向(吐き出し)

項目 ファン
搭載数
定格電圧(V) 許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
質量
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87B-FA1A15HPFR 1 AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 2700 3100 1.3 1.5 86 85 49 52 約1,120g
R87B-FA4A15HPFR AC200V
R87B-FA1A15HPFR2 2 AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 2700 3100 2.6 3.0 82 45 55 56 約1,800g
R87B-FA4A15HPFR2 AC200V

*ノミナル値を示します。

・表のデータは、フィルタおよびカバーを装着した状態で測定したものです。
・搭載軸流ファン単体のデータは、カタログをご覧ください。

R87B-N アタッチメント/R87B-PF 交換用フィルタ

オプションパーツ

形R87B-N□(アタッチメント)

形式 タイプ 質量
R87B-N 一連 約570g
R87B-N2 二連 約1,100g
R87B-N3 三連 約1,700g

形R87B-PF01(交換用フィルタ)

形式 枚数 質量(g/枚)
R87B-PF01 2枚 6