容量 60W 120W
効率(TYP.) 85%
入力条件 電圧範囲 *1 AC85~132V
周波数 50/60Hz(47~450Hz)
電流 *2 1.5A以下 3A以下
リーク電流 *2 0.5mA以下
突入電流 *2 25A以下(25℃、コールドスタートにて)
ノイズフィルタ 有
出力特性 電圧可変範囲 *3 ±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧 *2 2%(p-p)以下
入力変動 0.4%以下(入力85~132V、100%負荷にて)
負荷変動 0.8%以下(定格入力、10~100%負荷にて)
温度変動 0.05%/℃以下(0~+40℃定格入出力にて)
起動時間 200ms以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間 *2 20ms以上
付属機能 過電流保護 *4 定格出力電流の105%以上、しゃ断形、リセットスイッチにて復帰
過電圧保護 しゃ断形、リセットスイッチにて復帰
リレー出力 2a接点 AC250V 3A 抵抗負荷
その他 使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 −20~+85℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~90%RH(保存湿度20~95%RH)
耐電圧 AC2kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括・筐体)間
絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
耐衝撃 294m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
入力表示灯 有(色:赤)
出力表示灯 有(色:緑)
雑音端子電圧 *2 FCCクラスA
安全規格 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。
質量 650g以下

*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 定格入力電圧(AC100V)、100%負荷にて規定しています。
*3. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
    出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*4. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。