定格/性能
| 容量 | 30W | 60W | 100W | 150W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効率(TYP) | 74~83%(仕様により異なります) | |||||
| 期待寿命 | 15年以上(定格入力電圧、負荷率50%、周囲温度+40℃標準取付にて) | |||||
|
入力 条件 |
電圧範囲 | AC | 85~132V/170~264V切替式 | |||
| DC | 不可 | |||||
| 周波数 | 50/60Hz(47~450Hz) | |||||
| 電流 *1 | AC100V入力時 | 0.95A以下 | 1.5A以下 | 2.5A以下 | 3.5A以下 | |
| AC200V入力時 | 0.6A以下 | 0.8A以下 | 1.4A以下 | 2.1A以下 | ||
|
リーク 電流 *1 |
AC100V入力時 | 0.5mA以下 | ||||
| AC200V入力時 | 1mA以下 | |||||
|
突入電流 *1 (25℃、コールド スタートにて) |
AC100V入力時 | 15A以下 | ||||
| AC200V入力時 | 30A以下 | |||||
| ノイズフィルタ | 有 | |||||
|
出力 特性 |
定電圧精度 | 2%以下(入力変動、負荷変動、温度変動の組み合わせにて) | ||||
| 電圧可変範囲 *2 | ±10%(V.ADJにて可変可能) | |||||
| リップルノイズ電圧 *1 | 1%(p-p)以下 | |||||
| 入力変動 | 0.3%以下(入力AC85~132V/170~264V、100%負荷にて) | |||||
| 負荷変動 | 0.4%以下(定格入力電圧、0~100%負荷にて) | |||||
| 温度変動 | 0.02%/℃以下(0~+55℃定格入出力にて) | |||||
| 起動時間 | 300ms以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り) | |||||
| 出力保持時間 *1 | 20ms以上 | |||||
|
付属 機能 |
過電流保護 *3、*4 | 定格負荷電流の105%以上、逆L垂下形、自動復帰 (ただし、5s以上継続で出力しゃ断、入力再投入復帰) |
||||
| 過電圧保護 *3 | しゃ断形、入力再投入復帰 | |||||
| リモートセンシング | 有 | |||||
| リモートコントロール | 有 | |||||
| 並列運転 | 不可 | 可 | ||||
| その他 | 使用周囲温度 | ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと) | ||||
| 保存温度 | −25~+85℃(ただし、結露および氷結しないこと) | |||||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(保存湿度20~95%RH) | |||||
| 耐電圧 | AC3.75kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括)間 AC2.5kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(筐体)間 DC500V 1min(出力一括)と(筐体)間 |
|||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間 | |||||
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.412mm 3方向各2hにて異常ないこと | |||||
| 耐衝撃 | 294m/s2 6方向各3回にて異常のなきこと | |||||
| 入力表示灯 | 有(色:オレンジ) | |||||
| 出力表示灯 | 有(色:緑) | |||||
| 雑音端子電圧 *1 | FCCクラスB | |||||
| 安全規格 | 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。 | |||||
| 質量 | 910g以下 | 990g以下 | 1,100g以下 | 2,200g以下 | ||
*1. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*2. V. ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 復帰は入力電源をOFFし、30秒以上放置後、入力電源を再投入してください。
*4. 詳細は、「●過電流保護機能」を参照ください。
特性データ
ディレーティング曲線(標準取りつけ状態)
注. 標準取りつけ状態の値です。
ディレーティング曲線は取りつけ状態により異なりますのでご注意ください。
突入電流、起動時間、保持時間