(単位:mm)

本体

形S82L-03□□(30W)
形S82L-06□□(60W)
形S82L-10□□(100W)
形S82L-15□□(150W)

取りつけ金具(付属)

本体に付属している取りつけ金具により、3方向取りつけが可能です。

30W、60W、100Wタイプ 150Wタイプ
取りつけ
金具寸法
外観
および
取り
つけ穴
加工
寸法
底面
取り
つけ
正面
取り
つけ
側面
取り
つけ

注. 取りつけ金具を使って取りつけた場合に電源本体は取りつけ面から5mm浮きます。

〈付属取りつけ金具の使用方法〉

30W、60W、100W

金具の引っかけ部を電源本体の角穴に引っかけ、1ヵ所ねじ締めして取りつけ金具を電源本体に固定した後、取りつけてください。

150W

電源本体に2ヵ所ねじ締めして、取りつけ金具を電源本体に固定した後、取りつけてください。