定格/性能

タイプ 150Wタイプ 300Wタイプ
効率(TYP) 75%以上(仕様により異なります)
入力
条件
電圧範囲 AC 100V(85~132V)/200V(170~264V)電源内部にて自動切替式
DC 不可
周波数 50/60Hz(47~450Hz)
電流 *1 AC100V入力時 3.5A以下
AC200V入力時 2.5A以下
AC100V入力時 6.5A以下
AC200V入力時 4A以下
リーク電流 *1 AC100V入力時 0.5mA以下
AC200V入力時 1mA以下
AC100V入力時 0.5mA以下
AC200V入力時 1mA以下
突入電流 *1
(25℃、コールドスタートにて)
AC100V入力時 25A以下
AC200V入力時 50A以下
ノイズフィルター 有
出力
特性
電圧可変範囲 *2 ±10%(V.ADJにて可変可能)
リップルノイズ電圧 *1 2%(p-p)以下
入力変動 1%以下(入力AC85~132V/170~264V、100%負荷にて)
負荷変動 2%以下(定格入力電圧、0~100%負荷にて)
温度変動 0.08%/℃以下(0~+50℃ 定格入出力にて)
起動時間 800ms以下(定格入出力にて90%立上りまで)
出力保持時間 *1 10ms以上
付属
機能
過電流保護 *3 定格負荷電流の105%以上、逆L垂下形、自動復帰
過電圧保護 *4 しゃ断形、入力再投入復帰
リモートセンシング 有
リモートコントロール 有
その他 使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 −20~+85℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 30~90%RH(保存湿度20~95%RH)
耐電圧 AC3.0kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括)間
AC2.5kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括・筐体)間
絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:赤)
雑音端子電圧 *1 FCCクラスA準拠、EN50081-2適合
放射妨害電界強度 EN50081-2適合
安全規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。
質量 1,650g以下 2,850g以下

注. 入力にサージアブソーバが挿入されていますので耐電圧試験および絶縁抵抗試験はFG端子とACG端子間の短絡片を外してください。
*1. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*2. V. ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 詳細は、「●過電流保護機能」を参照ください。
*4. 復帰は入力電源をOFFし、30秒以上放置後、入力電源を再投入してください。

特性データ

ディレーティング曲線

注. ディレーティング曲線は取りつけ状態により異なりますのでご注意ください。

突入電流、起動時間、保持時間