(単位:mm)
本体
形S82F-15□□(150W)
形S82F-3024(300W)
取りつけ金具(本体に付属している取りつけ金具により2方向の取りつけが可能です。)
| 種類 | 取りつけ金具寸法 | 外観と取りつけ穴加工寸法 | |
|---|---|---|---|
| 底面取りつけ | 側面取りつけ | ||
|
150W タイプ |
t=1.0 150Wタイプ、300Wタイプとも 同じ金具を使用しています。 |
|
|
|
300W タイプ |
|
|
|
注. 電源本体に取りつけ金具を2ヵ所ねじ締めして、固定した後、パネルへ取りつけてください。
取りつけ金具(別売)
| 種類 | Bタイプ(ベース取りつけ金具) | Sタイプ(サイド取りつけ金具) | |
|---|---|---|---|
| 150W用 | 300W用 | 150W、300W用 | |
| 形式 | 形S82Y-F15B | 形S82Y-F30B | 形S82Y-F15S |
|
対象 機種 |
形S82F-1512、-1524 | 形S82F-3024 | 形S82F-1512、-1524、-3024 |
| 寸法 |
注. 電源本体との取りつけねじは M4 × 8 以下のサラねじをご使用ください。 |
注. 電源本体との取りつけねじは M4 × 8 以下のサラねじをご使用ください。 |
注. 電源本体との取りつけねじは M4 × 8 以下のサラねじをご使用ください。 |
|
外観 および 取り つけ穴 加工 寸法 |
|
|
|