定格/性能
| 種類 | DC入力 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3W | 7.5W | |||
| 効率(TYP.) | 60%以上 | 66%以上 | ||
| 入力条件 | 電圧範囲 | AC | 不可 | |
| DC | 10.2~27.6V | |||
| 電流(定格入力にて)*1 | 0.6A以下 | 1.2A以下 | ||
| 出力特性
*2 |
電圧可変範囲 | ±5% *3 | ||
| リップルノイズ電圧 *1 | 2%(p-p)以下 | |||
| 静的入力変動 | 0.5%以下 | |||
| 静的負荷変動 | 1.5%以下 | |||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||
| 付属機能 | 過電流保護 *4 | 105%以上、垂下形、自動復帰 | ||
| その他 | 使用周囲温度 | ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと) | ||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 25~85%( 保存湿度20~90%) | |||
| 耐電圧 | AC1.5kV 1min(入力一括)と(出力一括・ )間、カットオフ電流10mA |
|||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V(出力一括)~(入力一括・ )間 |
|||
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常なきこと | |||
| 耐衝撃 | 294m/s2 6方向各3回にて異常なきこと | |||
| 出力表示灯 | 有(色 : 緑) | |||
| 安全規格 | 詳細は、「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 | |||
| 質量 | 150g以下 | |||
*1. 定格入力電圧、100%負荷にて規定しています。
*2. 出力特性は電源出力端にて規定しています。
*3. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+5%以上に電圧が上昇します。
出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*4. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
特性データ
ディレーティング曲線
注. ディレーティング曲線は取りつけ状態により異なりますのでご注意ください。
過電流保護機能
過電流による電源自身の破損を避けるための保護機能です。負荷電流が過電流検出値(定格出力電流の105%以上)より多く流れようとしたときに、保護機能が働き出力電圧を垂下させます。
復帰は自動復帰ですから過電流状態が解除されれば自動的に正常状態に復帰します。
注. 短絡および過電流状態での使用が継続しますと内部素子の劣化・破壊をまねく恐れがありますので、ご注意ください。
)間、カットオフ電流10mA