形式構成
形式基準
種類/標準価格
本体
| 容量 | 出力電圧/電流 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 12V | 15V | 24V | ±12V | ±15V | DC入力(DC12~24V) | |
| 3W | 0.6A | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 形S82S-7305 |
| ―― | 0.25A | ―― | ―― | ―― | ―― | 形S82S-7312 | |
| ―― | ―― | 0.2A | ―― | ―― | ―― | 形S82S-7315 | |
| ―― | ―― | ―― | 0.13A | ―― | ―― | 形S82S-7324 | |
| 7.5W | 1.5A | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 形S82S-7705 |
| ―― | 0.6A | ―― | ―― | ―― | ―― | 形S82S-7712 | |
| ―― | ―― | 0.5A | ―― | ―― | ―― | 形S82S-7715 | |
| ―― | ―― | ―― | 0.3A | ―― | ―― | 形S82S-7724 | |