形式形S82K
単一出力±出力単一出力
容量 *13W7.5W7.5W15W30W
効率(TYP.)60%以上
(仕様により
異なります)
64%以上
(仕様により異なります)
66%以上
(仕様により異なります)
入力
条件
電圧
*2
AC100~240V(85~264V)
DC90~350V不可
周波数50/60Hz(47~450Hz)
電流
*3
AC100V入力時0.15A以下0.25A以下0.45A以下0.9A以下
AC200V入力時0.25A以下0.6A以下
力率−
高調波電流規制−
リーク電流
*3
AC100V入力時0.5mA以下
AC200V入力時1mA以下
突入電流
*3
AC100V入力時15A以下(25℃、コールドスタートにて)25A以下(25℃、
コールドスタートにて)
AC200V入力時30A以下(25℃、コールドスタートにて)50A以下(25℃、
コールドスタートにて)
ノイズフィルタ有
出力
特性
*4
電圧可変範囲±10%(V.ADJにて) *5不可 *6±10%(V.ADJにて)
(形S82K-03012/-03024/
-05024は−10~+15%) *5
リップルノイズ電圧 *32%(p-p)以下
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V、100%負荷にて)
負荷変動
(定格入力電圧)
1.5%以下
(0~100%負荷)
+V出力 1.5%以下
−V出力 3%以下
(0~100%負荷)
1.5%以下
(0~100%負荷)
温度変動 *30.05%/℃以下
起動時間100ms以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間 *320ms以上
付属
機能
過電流保護 *7定格出力電流の105~160%(±出力タイプは105~250
%)、フの字垂下形、自動復帰 *8
定格出力電流の105
~160%、ヘの字垂
下形、自動復帰
過電圧保護なし
不足電圧表示有(色 : 赤)
不足電圧検出出力なし
並列運転不可
その
他
使用周囲温度ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度−25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH(保存湿度25~90%RH)
耐電圧耐電圧AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間、
AC2.0kV 1min(入力一括)と()間、AC1.0kV 1min(出力一括)と()間
検出電流10mA20mA
絶縁抵抗100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・)間 DC500Vにて
耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
出力表示灯有(色 : 緑)
雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠
放射妨害電界強度EN61204-3 Class B適合
安全規格UL:UL508(Listing)、60950-1 Class 2(±出力タイプを除く)*11
CSA:cUL:C22.2 No.14、No.60950-1 Class 2(±出力タイプを除く)*11
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)
VDE0106/P100準拠
質量150g以下260g以下380g以下

形式形S82K形S82K-P
単一出力
容量 *150W90W100W90W100W
効率(TYP.)80%以上(仕様により異なります)
入力
条件
電圧
*2
AC100~240V
(85~264V)
100V(85~132V)/200V(170~264V)切替式
DC不可
周波数50/60Hz(47~450Hz)50/60Hz(47~63Hz)
電流
*3
AC100V入力時1.3A以下2.5A以下
AC200V入力時0.8A以下1.5A以下
力率−0.7以上(AC200V入力、
定格出力) 100V系:規定せず
高調波電流規制−EN61000-3-2適合(200V系のみ)
リーク電流
*3
AC100V入力時0.5mA以下
AC200V入力時1mA以下
突入電流
*3
AC100V入力時25A以下(25℃、コールドスタートにて)
AC200V入力時50A以下(25℃、コールドスタートにて)
ノイズフィルタ有
出力
特性
*4
電圧可変範囲±10%(V.ADJにて)(形S82K-03012/-03024/
-05024は−10~+15%) *5
±10%(V.ADJにて) *5
リップルノイズ電圧 *32%(p-p)以下
入力変動0.5%以下(入力
AC85~264V、
100% 負荷にて)
0.5%以下(入力AC85~132V/AC170~264V、
100%負荷にて)
負荷変動
(定格入力電圧)
1.5%以下(0~100%負荷)
温度変動 *30.05%/℃以下
起動時間100ms以下(定格
入出力にて出力電
圧90%までの立上り)
200ms以下
出力保持時間 *320ms以上
付属
機能
過電流保護 *7定格出力電流の105
~160%、ヘの字垂
下形、自動復帰
定格出力電流の105~160%、逆L垂下形、自動復帰 *9
過電圧保護なし
不足電圧表示有(色 : 赤)
不足電圧検出出力なし有
並列運転不可可(2台まで)不可可(2台まで) *10
その
他
使用周囲温度ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度−25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH(保存湿度25~90%RH)
耐電圧耐電圧AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間、
AC2.0kV 1min(入力一括)と()間、AC1.0kV 1min(出力一括)と()間
検出電流20mA
絶縁抵抗100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・)間 DC500Vにて
耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと150m/s2 6方向
各3回にて異常のないこと
出力表示灯有(色 : 緑)
雑音端子電圧EN61204-3
Class B適合、
FCCクラスB準拠
EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度EN61204-3 Class B適合
安全規格UL:UL508(Listing)、
60950-1 Class 2(±出力タイプを除く)*11
CSA:cUL:C22.2 No.14、
No.60950-1 Class 2(±出力タイプを除く)*11
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)
UL:UL508(Listing)
Class 2(Per UL1310)、
60950-1*11
CSA:cUL:C22.2 No.14、
No.60950-1 Class 2 *11
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)
VDE0106/P100準拠
質量400g以下600g以下1,000g以下

*1. DC-DCコンバータを内蔵した負荷を接続した場合、起動時に過電流保護が働き、電源が起動しない場合がありますので、容量の選定には
   ご注意ください。
   詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
*2. DC入力でご使用の場合は、本製品は安全規格認定品とはみなされなくなります。(15W以下のみDC入力可能です。)
   また、7.5W単一出力においてはDC90~110Vの範囲では負荷90%以下でご使用ください。
   インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・
   焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。極性はありません。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*4. 出力特性は電源出力端にて規定しています。
*5. V. ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上(形S82K-03012/-03024/-05024は+15%以上)に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*6. 出荷時の出力電圧設定は定格に対して+V ±1%、-V ±5%の範囲で固定されています。
*7. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
*8. 7.5W単一出力においてDC90~110Vの範囲では、過電流点は定格出力電流の95~160%で規定しています。
*9. 90Wタイプの過電流点は周囲温度25℃以下の場合は定格出力電流の101~111%、周囲温度25℃を超える場合は92~111%で規定しています。
*10.並列運転時は並列運転切替スイッチを「PARALLEL」側にしてください。
*11.100Wタイプで“Class 2”要求を満足させるためには、UL Listedかつ最大4.2AのFuse、または同等のサーキットブレーカを負荷と直列に挿入して
   ください。