入力仕様 DC100~110V
容量 10W 25W 50W 100W 150W
効率(TYP.) 65~82%(仕様により異なります)
入力条件 電圧範囲 DC100/110V(DC80~125V)極性にご注意ください
電流(DC110V入力にて) 0.2A以下 0.5A以下 1.0A以下 2.0A以下 3.0A以下
突入電流 *1 20A以下(25℃、コールドスタートにて)
出力特性
*2
電圧可変範囲 *3 ±10%(V. ADJにて)
リップルノイズ電圧 *1 2%(p-p)以下
入力変動 0.4%以下(入力DC80~125V、100%負荷にて)
負荷変動 0.8%以下(定格入力電圧、10~100%負荷にて)
温度変動 0.05%/℃以下(定格入出力にて)
起動時間 200ms以下(定格入出力にて電圧90%までの立ち上がり)
出力保持時間 *1 10ms以上
付属機能 過電流保護 *4 定格負荷電流の105%以上、垂下形、自動復帰
過電圧保護 *5 有
その他 使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 −25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(保存湿度25~90%RH)
耐電圧 AC2.2kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力・)間
AC3.0kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括)間
絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力・)間 DC500Vにて
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃 294m/ss 6方向各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:緑)
質量 300g以下 400g以下 450g以下 1,000g以下 1,000g以下

*1. 定格入力電圧(DC100/110V)、100%負荷にて規定しています。 *2. 出力特性は電源出力端にて規定しています。 *3. V.ADJ のボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。    出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。 *4. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。 *5. 10Wタイプはツェナーダイオードクランプ方式です。保護動作後は再起動しません。現品を修理依頼願います。    25W、50W、100W、150Wはしゃ断形です。保護動作後は入力電源をOFFし、2分以上放置後再投入してください。